SIMATIC ET 200SP – Système d’E/S performant pour utilisation en coffret

Simple, compact et plus performant
Le système d’entrées/sorties décentralisées ET 200SP s’est développé et complété au fil des années. Il comprend des Unités Centrales en version Standard ou Safety, des modules d’interfaces, des modules d’entrées/sorties classiques et de sécurité ainsi que des modules de communication pour différents réseaux, des départs-moteurs, des modules technologiques pour des fonctions telles que le pesage et le dosage, la gestion de l’énergie, le comptage et la mesure, le Motion Control. Ses avantages majeurs sont un format compact, une facilité d’utilisation et d’intégration, une maintenance aisée (Hot Swapping). SIMATIC ET 200SP, une périphérie qui répond à toutes vos attentes.
SIMATIC ET 200 : les entrées/sorties jouent la carte de l’ouverture maximale
Ouverture ! Tel est désormais le maître mot des solutions d’entrées/sorties de la gamme SIMATIC ET 200. Toutes les plateformes SIMATIC ET 200 font aujourd’hui preuve d’ouverture et de transparence totale. Elles s’adaptent tout simplement au bus de terrain sur lequel elles se connectent, qu’il s’agisse de Profinet bien entendu mais aussi, et là est la véritable innovation, de Modbus TCP ou d’EtherNet/IP.
SIMATIC ET 200 - Système d'E/S pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur des armoires de commande
Leur conception modulaire permet aux systèmes ET 200 d’être facilement étendus en fonction des besoins : entrées / sorties logiques, analogiques, CPU avec fonctionnalités S7-1500 complètes, technologie de sécurité, départs-moteurs, convertisseurs de fréquence et de nombreux modules technologiques.Solutions flexibles avec un degré de protection IP20
Les exigences des systèmes d'E / S d'aujourd'hui deviennent de plus en plus complexes. SIMATIC ET 200MP pour les armoires de commande centrales et SIMATIC ET 200SP pour les boîtiers de commande décentralisés relèvent la barre en termes de convivialité, d'évolutivité et de fonctionnalité. La conception modulaire permet de faire évoluer et d'étendre les systèmes ET 200 facilement et en petites étapes. La fonctionnalité des modules est constamment évolutive et comprend des fonctionnalités de base jusqu'à des fonctionnalités élevées et une vitesse élevée.
Robuste et puissant en IP 65/67
Les SIMATIC ET 200 avec un indice de protection élevé IP 65/67 sont petits, robustes et puissants. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation dans des environnements industriels difficiles, directement sur la machine. La configuration rapide permet la mise en œuvre très flexible de solutions d'automatisation distribuées, même à l'extérieur des bâtiments d'usine dans des zones extérieures.
Configuration rapide, facile et sûre avec l'outil de sélection TIA
Configurez votre station d'E / S facilement et directement dans l'outil de sélection TIA! Configuration sans erreur sans connaissances d'experts, activée via des configurateurs intelligents et des assistants de sélection. Les versions pour le bureau et le cloud permettent de travailler entre équipes avec une flexibilité maximale.
Une famille de produits - de nombreuses applications possibles
Caractéristiques du système ET 200 - valeur ajoutée intégrée
Notre système d'E/S modulaire SIMATIC ET 200 vous offre de nombreuses fonctionnalités intégrées qui permettent des solutions simples même avec des concepts de machine et de système complexes. Vous pouvez obtenir un aperçu ici.