LOGO! Bediengeräte

Alles im Blick! 

LOGO! TDE und SIMATIC HMI Basic Panels bieten einfache Bedien- und Beobachtungsmöglichkeiten. 

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unserem GO! Newsletter

GO! Newsletter abonnieren

Portfolio

Produktauswahl

Wählen Sie zwischen der LOGO! TDE mit 6 Zeilen und 20 Zeichen pro Zeile für Meldungen im Klartext oder ein SIMATIC HMI Basic Panels 2nd Generation mit hochauflösenden Breitbild-Displays von 4 “bis 12“ Zoll.

LOGO! TDE - Text Display

Das externe Textdisplay LOGO! TDE stellt eine preisgünstige Schnittstelle für den Maschinenbediener dar. Parameteranpassungen und Fehlersuche sind mit dem LOGO! TDE durch seine integrierten Bediener- und Diagnosefunktionen einfach durchzuführen.

Nutzen

 

  • Anzeige von bis zu 50 Meldungen, entweder am LC-Display von LOGO!, am externen TDE oder auf beiden Anzeigen. So können Sie bediener-relevante Meldungen am Textdisplay anzeigen, Serviceinformationen z.B. nur im Schaltschrank

  • Die Projektierung erfolgt mit demselben Funktionsblock wie die des internen Displays

  • Steuerbare Hintergrundbeleuchtung

  • Mehrsprachige Zeichensätze

  • Automatische Umschaltung zwischen 2 Meldungsseiten möglich oder Scrollen von einzelnen oder allen Zeilen einer Meldung (Ticker-Text)

  • Einbindung von bis zu 4 Balkendiagrammen und bis zu 4 Signal-Statustexten pro Meldung

  • Statusanzeige aller Ein-/Ausgänge und Merker

  • Parameteränderungen im Parametriermodus möglich, oder individuell direkt im Meldetext

  • 6 Tasten mit Druckpunkt

  • 4 zusätzliche Funktionstasten als Digital Eingänge direkt ins Applikationsprogramm

  • Quittierfunktion für Alarmmeldungen

  • IP65 bei ordnungsgemäßem Schalttafeleinbau

  • Für die Anbindung ist kein Kommunikationsmodul erforderlich.

  • Integrierter Switch 2 Ports

Aufbau und Funktion

LOGO! TDE für LOGO! 8

  • LOGO! TDE (einsetzbar ab LOGO! 8) mit zwei Ethernet-Schnittstellen zum gleichzeitigen Anschluß von LOGO! und PC/PG

  • Durch die Ethernet-Verbindung entfällt die Begrenzung auf zehn Meter Entfernung zur LOGO!

  • Display mit sechs Zeilen und je 20 Zeichen pro Zeile für Meldungen im Klartext

  • Mit Tickerfunktion max 40 Zeichen pro Zeile

  • Hintergrundbeleuchtung in den Farben Weiß, Orange und Rot wählbar für optische Hervorhebungen etc..

  • Über Ethernet können die Werte mehrerer LOGO!s nacheinander abgerufen werden

  • Passwort-Schutz für Umschaltung Bediener-/Admin Modus

  • Im Administrator Mode des LOGO! TDE kann auch auf das LOGO! Programm zugegriffen, bzw.
    direkt programmiert werden.

LOGO! Textdisplays verfügen über 10 Menüsprachen und 6 integrierte Zeichensätze

Menüsprachen des Textdisplays: 
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch und Japanisch 

Unterstützte Sprachen 
für Meldetexte

Gemeinsamer Name

Zeichensatz in LOGO!

Internet-Referenz

Englisch, Deutsch, Italienisch, 
Spanisch (teilweise), Niederländisch (teilweise)

Latein-1

ISO8859-1

Russisch

Kyrillisch

ISO8859-5

Türkisch

Latein-5

ISO8859-9

Französisch

Latein-10

ISO8859-16

Chinesisch

Chinesisch

GB-2312

Japanisch

Japanisch

Shift-JIS

Merkmale
LOGO! TDE

Display

64 x 38 mm, einstellbarer Kontrast

Zeilen

6

Zeichen

20/10 Zeichen pro Linie, 
40/20 in Ticker Modus 
(abhängig vom Zeichensatz)

Steuerbare

Hintergrundfarben

3 weiß, orange, rot weiß

Sonderzeichen

14

Menüsprachen

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch und Japanisch

Zeichensätze

6

Versorgungsspannung
polaritätsunabhängig

12...24 V DC / 24 V AC

Stromverbrauch

typ. 145 mA (12 V DC), 
typ. 70 mA (24 V DC), 
typ. 75 mA (24 V AC) bei aktivem Ethernet und weißer Hintergrund-beleuchtung

Eingänge

6 Standard Tasten, 
4 Funktionstasten 
(tactile surface buttons)

Schnittstelle

2 Ethernet Schnittstellen RJ45

Anschluss 
max. Entfernung

Standard Ethernet Kabel (nicht im Lieferumfang) 
30 m

Maße (gesamt) 
(B x H x T)

128.2 x 86 x 38.7 mm

Ausschnitt 
(B x H)

119.5 x 78.5 x 1.5 – 4.0 mm 
für Fronttafel Einbau

Schutzklasse

IP 20, Fronteinbau IP65 (4X/12)

Artikelnummer

Kostengünstiges Bedienen und Beobachten in der zweiten Generation

Die SIMATIC HMI Basic Panels 2nd Generation bilden mit ihren ausgereiften HMI-Basisfunktionen die ideale Einstiegsserie für einfache HMI-Applikationen. Die Geräte-Familie bietet Panels mit 4",7”, 9” und 12” Displays sowie kombinierter Tasten- bzw. Touch-Bedienung. Die innovativen hochauflösenden Widescreen-Displays mit 64.000 Farben können auch hochkant eingebaut werden und sind besonders energieeffizient durch bis zu 100% dimmbare Helligkeit. Eine Vielfalt an Möglichkeiten eröffnet die innovative Bedienoberfläche mit verbesserter Usability durch neue Controls und Graphics. Das neue USB-Interface ermöglicht den Anschluss von Tastatur, Maus oder Barcodescanner und unterstützt die einfache Archivierung von Daten auf USB-Stick

Hier finden Sie weitere ausführliche Informationen über die  SIMATIC HMI Basic Panels.

Downloads & Support

Further Information

All about the LOGO! World.

Support Services

Within the framework of Online and Technical Support, Siemens Industry offers a wide range of services. Online Support, Technical Support...

Spare Parts Services 

Siemens Industry's spare parts services are available worldwide and provide smooth and fast supply of spare parts – and thus optimal plant availability.

SITRAIN - Digital Industry Academy

Further education for all Siemens industrial products - directly from the manufacturer, individually, with the latest methods.

Contact

The direct way to your LOGO! Contact

You have questions concerning our LOGO! systems? You want to discuss your specific challenges with us or are looking for the right project partner? Contact our regional offices – we are looking forward to hearing from you!

Just contact us

Your LOGO! Contact