SIMATIC Safety Integrated – Le tout en un

Un seul contrôleur, une seule plateforme d’ingénierie, et une communication commune pour les automatismes standards et de sécurité.
SIMATIC Safety Integrated est l'intégration globale de la sécurité machine avec le système d'automatisation SIMATIC. Le système, combinant le hardware et le software dans un environnement commun, offre l'avantage d’intégrer directement les fonctions de sécurité, sans matériel additionnel. Cette véritable intégration permet non seulement de réaliser des économies potentielles sur le matériel et l'ingénierie, mais aussi d'obtenir une adéquation parfaite entre la sécurité et la conception des machines.
Une sécurité intégrée pour votre future solution d'automatisation
À l'ère de l'industrie 4.0, les lignes de production doivent non seulement être très flexibles, mais aussi être disponibles et rentables. Dans le même temps, elles doivent respecter des exigences de sécurité de plus en plus importantes et répondant en permanence aux attentes des constructeurs de machine.SIMATIC Safety Integrated implémente des solutions de sécurité d’automatisation dans TIA Portal. Les variateurs de la gamme SINAMICS exploitent les fonctions de sécurité dédiées au motion control via les réseaux PROFINET ou PROFIBUS au travers les télégrammes PROFISAFE. Siemens offre une totale intégration et une homogénéité globale dans le domaine de la sécurité des automatismes.
Une technologie de sécurité parfaitement intégrée pour une sécurité et une productivité accrue.
Notre portefeuille propose la technologie de sécurité intégrée sur toute la gamme des automates programmables. L'intégration de la sécurité dans le portefeuille de matériels et de logiciels vous donne un avantage déterminant en matière de flexibilité et de disponibilité combinée à une sécurité maximale.STEP 7 et STEP 7 Safety - Une ingénierie efficace pour une automatisation standard et sûre dans le portail TIA
Avec le pack optionnel SIMATIC STEP 7 Safety Advanced ou STEP 7 Safety Basic, profitez des avantages du portail TIA pour créer vos fonctions de sécurité personnalisées. Les programmes de sécurité peuvent être créés dans les langages de programmation LAD et FBD. PLCSIM permet également de réaliser des tests sans aucun matériel.
- Flexibilité
Utilisez des blocs fonctionnels "prêts à l'emploi" (par exemple, arrêt d'urgence) de la bibliothèque de STEP 7, ou créez et utilisez vos propres fonctions de sécurité internes. Cela permet d'adapter parfaitement les fonctions de sécurité aux machines.
- Econimies grace à la normalisation
Les programmes/modules et les configurations matérielles peuvent être enregistrés dans des bibliothèques et sont sécurisés par une signature numérique CRC unique. Cela permet la réutilisation et réduit le temps et les dépenses nécessaires pour les tests. - Tests sans matéiel
Les programmes peuvent être testés dans le portail TIA, y compris les fonctions de sécurité, en utilisant PLCSIM ou PLCSIM Advanced sans avoir besoin de matériel. Cela signifie que les fonctions de sécurité peuvent être testées à l'avance pour garantir une mise en œuvre correcte. - Gestion des changements
Chaque module, et l'ensemble du programme, est doté d'un CRC qui permet d'identifier rapidement les changements. La signature globale peut être facilement affichée sur l'écran du processeur S7-1500, ou via le serveur web, par exemple.
Contrôleurs avec fonctions de sécurité intégrées - flexibles et entièrement modulables
La gamme de contrôleurs SIMATIC avec fonctions de sécurité intégrées propose le contrôleur adapté à tous vos besoins d'automatisation. La gamme de contrôleurs SIMATIC comprend des contrôleurs Basic, Advanced, Distributed ainsi que des contrôleurs logiciels, offrant une évolutivité et une intégration fonctionnelle impressionnantes.
Les contrôleurs SIMATIC peuvent être étendus facilement à tout moment grâce à des modules d'E/S enfichables et des modules de fonction et de communication. Les signaux d'entrée et de sortie à sécurité intégrée peuvent être enregistrés ou commandés soit par des modules d'E/S, soit par PROFINET en utilisant PROFIsafe.
Les contrôleurs SIMATIC sont certifiés pour des applications conformes aux normes CEI 62061 à SIL 3 et EN ISO 13849-1 à PL e.
Solution de contrôle pour les tâches d'automatisation de base et autonomes avec des fonctions liées à la sécurité
La gamme de contrôleurs de base S7-1200 comprend 3 unités centrales avec des fonctions de sécurité offrant chacune deux variantes différentes. Elles peuvent être utilisées pour des tâches de sécurité selon la norme CEI 61508 jusqu'à SIL 3 et ISO 13849-1 jusqu'à PL e.
Les contrôleurs de base à sécurité intégrée peuvent également prendre en charge la surveillance de fonctions de sécurité telles qu'une porte de protection avec verrouillage. La connexion à la technologie des capteurs et des actionneurs de sécurité est soit locale via des modules de signaux de sécurité, soit à distance via PROFIsafe.
Solution de contrôle pour les applications exigeantes avec sécurité intégrée et fonctionnalité standard
Lorsque les performances sont élevées, une large gamme de fonctions technologiques, une flexibilité et des fonctions de communication polyvalentes sont requises.
Le portefeuille de contrôleurs S7-1500 comprend 7 unités centrales de traitement avec des fonctions de sécurité.
Les versions à sécurité intrinsèque disposent d'une mémoire plus importante pour les applications standard et de sécurité et pour la communication à sécurité intrinsèque via PROFIsafe avec PROFINET/PROFIBUS, et garantissent la sécurité fonctionnelle SIL 3 conformément à la norme CEI 62061 et PL e conformément à la norme ISO 13849.
Les unités centrales sont conçues de manière à permettre l'intégration parfaite des fonctions de sécurité dans une solution globale. Le programme de sécurité active, y compris son CRC, peut être facilement identifié via l'écran embarqué, et les messages de diagnostic peuvent être lus en texte clair.
Solution d’intégration pour les machines de série avec espace limité et les machines à architecture distribuée avec fonctions de sécurité
Grâce à leur conception compacte, les contrôleurs distribués sont particulièrement adaptés à la fabrication de machines en série. La fonction de sécurité intégrée rend le système particulièrement compact, car l'absence du contrôleur de sécurité habituellement nécessaire permet d'économiser de l'espace dans l'armoire de commande. Ils peuvent être logés dans de petites armoires de commande directement sur la machine.
Dans les installations en réseau, la connexion à l'armoire de commande centrale d'une ligne de production est réalisée via PROFINET.
Contrôleur distributeur SIMATIC ET 200SP et ET200pro CPU avec Sécurité intégrée
Solutions sur base ET200SP décentralisée en IP20
La gamme SIMATIC ET200SP comprend deux F-CPUs sur base S7-1500 ET200SP F-CPU et sur base PC avec ET200SP OPEN Controller.
Solutions basées sur l'ET 200pro avec un degré de protection IP 65/67
Pour les applications liées à la sécurité directement sur la machine, il existe un F-CPU basé sur le contrôleur distribué du système ET 200pro IO.
Le Software Controller avec sécurité intégrée sur base PC
Le CPU1507S F, un logiciel avec Safety Integrated permettant la conception des solutions d'automatisation basées sur PC de type SIMATIC IPC avec un système d'exploitation Windows.
Le Software Controller offre beaucoup d’atouts particulièrement lorsque des fonctions d'automatisation spéciales doivent être intégrées à l'aide des langages de programmation C ou C++ ou lorsqu'une connexion étroite du logiciel Windows au contrôleur logiciel est nécessaire.
Comme la CPU1507S F peut également effectuer des tâches liées à la sécurité, il n'est pas nécessaire de recourir à un deuxième système pour s'en charger.
SIMATIC ET 200 - la périphérie idéale pour les tâches de sécurité
Avec SIMATIC ET 200, une grande variété de systèmes d'E/S est disponible pour l'automatisation standard et de sécurité - pour des solutions dans l'armoire de commande ou sans armoire de commande directement sur la machine.
La conception modulaire vous permet de faire évoluer facilement les systèmes ET 200 par petites étapes, par exemple pour les étendre avec des modules d'E/S de sécurité. Les produits peuvent être intégrés de manière cohérente dans le système d'automatisation avec PROFINET et / ou PROFIBUS via PROFIsafe. Tous les modules d'E/S de sécurité sont certifiés pour une utilisation dans des applications selon CEI 62061 jusqu'à SIL 3 et EN ISO 13849-1 jusqu'à PL e.
SIMATIC ET 200 Failsafe I/O for the control cabinet (IP20)
La plus grande variété de modules, de performances et de convivialité également pour les applications liées à la sécurité
L'ET 200SP se caractérise par une gamme complète de modules de sécurité: des modules d'E/S numériques et analogiques, un relais de module de sortie F numérique, un module Poer de sécurité, un module de communication AS-i de sécurité et des départs-moteurs permettent la réponse la plus flexible à l'automatisation. exigences.
- Design
Les modules d' E/S de sécurité peuvent faire partie d'une structure d'exploitation mixte avec des modules standard. Ils peuvent être connectés soit directement à côté d'une CPU, soit à distance via PROFINET / PROFIBUS. - Diagnostics
Ils offrent toutes les options de surveillance nécessaires, par exemple pour les courts-circuits ou les circuits transversaux et les diagnostics détaillés discrets de voie.
Les défauts identifiés sont normalement traités uniquement en passivant le canal affecté. - Nouveau : enregistrement analogique des mesures de courant. Le module analogique F-AI de sécurité peut être utilisé pour enregistrer des mesures de courant de manière sûre et fiable.
Le système d'E / S pour l'automate S7-1500 Advanced avec une structure de station modulaire et évolutive
Les modules ont une densité de canaux élevée et une faible variance de pièces.
- Installation
Les modules d'E / S de sécurité peuvent faire partie d'une structure d'exploitation mixte avec des modules standard.
Ils peuvent être connectés soit directement à côté d'une CPU, soit localement via PROFINET / PROFIBUS..
- Diagnostics
Ils offrent toutes les options de surveillance nécessaires, par exemple pour les courts-circuits ou les circuits croisés et les diagnostics détaillés discrets de voie.
Les défauts identifiés sont normalement traités uniquement en passivant le canal affecté.
Applications à sécurité intégrée dans les zones dangereuses
Le système de périphérie décentralisée SIMATIC ET 200iSP est la solution économique pour les zones soumises à des risques d'explosion. La station d'E/S modulaire à sécurité intrinsèque est particulièrement flexible et nécessite un minimum d'ingénierie, d'installation et de câblage. Le SIMATIC ET 200iSP est généralement utilisé dans les installations de production de l'industrie de process et offre une intégration optimale dans PCS 7 et d'autres systèmes de commande. Le système est adapté pour une installation directe dans des zones soumises à des risques d'explosion de gaz ou de poussières, c'est-à-dire dans les zones 1 et 2 ainsi que dans les zones 21 et 22; les capteurs et les actionneurs peuvent être situés directement dans les zones 0 et 20. Pour le SIMATIC ET 200iSP, des normes et homologations complètes sont disponibles.
E / S de sécurité SIMATIC ET 200 sans armoire de commande (IP65 / 67)
Système d'E / S décentralisé modulaire et multifonctionnel avec degré de protection IP65 / 67
Les modules de sécurité de l'ET 200pro peuvent être utilisés pour mettre en œuvre les exigences d'application relatives à la sécurité en tant que partie intégrante de l'automatisation globale.
Les fonctions de sécurité nécessaires au fonctionnement de sécurité sont intégrées dans les modules. Les modules peuvent être utilisés pour des circuits de sécurité jusqu'à Cat. 4 / SIL 3.ext.
Deux modules PROFIsafe sont disponibles pour connecter des capteurs / codeurs numériques et / ou des charges / actionneurs.
Le F-Switch disponible permet la déconnexion des modules d'E / S standard et la commande sûre des départs-moteurs ET 200pro en association avec le module ASM 400 V.
- Set-up
Les modules d'E / S de sécurité peuvent faire partie d'une structure d'exploitation mixte avec des modules standard. Ils peuvent être connectés soit directement à côté d'une CPU, soit localement via PROFINET / PROFIBUS. - Ils offrent toutes les options de surveillance nécessaires, par exemple pour les courts-circuits ou les croisements et les diagnostics détaillés discrets de voie.. Les défauts identifiés sont normalement traités uniquement en passivant le canal affecté.
- Départs-moteurs et convertisseurs de fréquence de sécurité En plus des E / S numériques de sécurité, l'ET 200pro offre également la possibilité d'incorporer des départs-moteurs et des convertisseurs de fréquence de sécurité directement dans la station.
Failsafe Block E / S en degré de protection IP67 avec connexion PROFINET
Périphérie PROFINET compacte, très robuste et encapsulée en tant que bloc IO pour le traitement des signaux numériques de sécurité en degré de protection IP65 / 67 pour montage à l'extérieur de l'armoire et contact avec la technologie d'interface M12.
Il permet jusqu'à 8 (jusqu'à PL d / SIL 2) resp. 4 capteurs (jusqu'à PL e / SIL 3) en entrée et trois acteurs (jusqu'à PL e / SIL 3) en sortie à connecter. Les acteurs sont toujours connectés ou déconnectés sur deux canaux (commutés plus / moins).
La sécurité au premier plan
Safety Integrated dans le portfolio Siemens
La sécurité des hommes et des machines passe avant tout, c'est pourquoi nous avons rigoureusement intégré la technologie de sécurité à l'ensemble de notre portfolio. Il économise de l'espace dans les panneaux de contrôle et les machines, et est facile à configurer et à câbler. Et surtout, il est fiable.