Integration² – Totally Integrated Automation permet la réalisation de Digital Enterprise
Le monde industriel fait face à des défis majeurs qui évoluent rapidement. La numérisation et l'automatisation sont les éléments qui changent la donne pour répondre à ces défis.
Nous vous aidons à gérer ce changement en toute confiance en utilisant des données. À l'aide de notre gamme Digital Enterprise, basée sur le concept Totally Integrated Automation (TIA), nous faisons fusionner le monde virtuel avec le monde réel. Le résultat : Des flux de données multidirectionnels cohérents qui permettent une coordination parfaite de tous les paramètres de cycle de vie. Cela offre un potentiel important pour les entreprises de production, mais permet également aux constructeurs de machines et d'installations d'être plus rapides et plus flexibles – pour atteindre une qualité maximale avec une utilisation de ressources moindre.
Des packs de solutions évolutifs, les TIA Use Cases, aident également à implémenter Digital Enterprise et illustrent la façon dont les défis de demain peuvent être maîtrisés facilement et rapidement.
De la technologie d'exploitation (OT) à la technologie de l'information (IT) avec TIA
Pour utiliser encore plus largement les données et en tirer des connaissances solides, un débit de données performant et un traitement optimal des données sont nécessaires, du niveau terrain jusqu'aux bureaux de l'entreprise. À cet égard, le concept TIA a un rôle important à jouer.Numérisation facile et rapide avec les TIA Use Cases
Des scénarios concrets vous permettront de découvrir comment mettre en œuvre la numérisation dans l'environnement automatisation d'une manière rapide et sûre. La vaste gamme de packs de solutions évolutifs et prêts à l'emploi permet une transformation étape par étape le long de la chaîne de valeur entière, à tous les niveaux, vers Digital Enterprise.La visualisation avec le système de gestion de ligne permet une transparence inattendue de notre production. Ainsi, nous augmentons notre compétitivité sur toute notre chaîne logistique.Dr. Dirk Holbach, premier Vice-Président - chaîne d'approvisionnement internationale Laundry Home Care I Henkel
Les TIA Use Cases ont déjà montré leur utilité dans la pratique dans des entreprises du monde entier. Un exemple est l'intégration de lignes sur le site de production espagnol de Henkel. Le nouveau système de gestion de lignes accroît la flexibilité et l'efficacité grâce à des interfaces OPC UA standardisées, PROFINET, TIA Portal et un contrôleur SIMATIC S7-1500. La solution globale a déjà augmenté l'efficacité de plus de 10 % et il est prévu qu'elle soit complétée avec d'autres fonctions numériques.

Digital Enterprise – Commencez votre transformation numérique
Totally Integrated Automation est un élément essentiel de la gamme Digital Enterprise de Siemens. Cette offre de solutions unique fait fusionner le monde virtuel avec le monde réel et fait ainsi avancer la transformation numérique des industries discrètes et des procédés. Ici, vous en apprendrez plus sur la manière dont des jumeaux numériques d'un nouveau produit, d'une machine, d'une nouvelle installation ou de la production entière vous offrent de nouvelles possibilités pour optimiser la production et les processus. Afin de faciliter le lancement et l'implémentation de la numérisation, nous vous offrons des prestations de conseil complètes et nous développons avec vous une stratégie de numérisation et une feuille de route. Informez-vous sur les possibilités pour votre entreprise.
Familiarisez-vous avec toutes les dimensions de l'intégration TIA
Totally Integrated Automation (TIA) combine ce qui va ensemble – matériel, logiciel, services, technologie de l'information et technologie d'exploitation – et s'étend constamment grâce à l'intégration de nouvelles technologies. Découvrez l'étendue de TIA, le concept d'automatisation leader de Siemens, et la façon dont ses éléments interagissent pour constituer une offre unique pour les constructeurs de machines et les entreprises industrielles.