Die perfekte Lösung für einfache Servoanwendungen

Das Servoantriebssystem SINAMICS V70 und seine Motoren
Der Servo-Umrichter SINAMICS V70 ist vor allem für die Regelung von Standardanwendungen von Dreh- und Fräsmaschinen konzipiert. Er ermöglicht Präzision und Effizienz der Maschinen durch die Bus-Kommunikation mit der CNC-Steuerung 808D ADVANCED, 3-fache Überlastfähigkeit und dem 20-bit-Absolutwertgeber mit hoher Auflösung in den Vorschubmotoren SIMOTICS S-1FL6 und den Hauptspindelmotoren SIMOTICS M-1PH1. Gemeinsam ergeben die PRodukte optimal aufeinander abgestimmte Achspakete.
Besonders gut eignet sich die Lösung in Verbindung mit SPS-Systemen für Positionieraufgaben wie etwa: Stapeln und Entstapeln von Magazinen, Takten von Rundtischen, Takten von Förderbändern, Zuführachsen und anderen Transporteinrichtungen, Steuerung einfacher interpolierender Achsen, Positionieren von Servoventilen, Positionieren von Verstellachsen, Positionieren von Vorschubachsen in einfachen Werkzeugmaschinen.
Klein und stark
SINAMICS V70 als Umrichter für SINUMERIK Dreh- und Fräsmaschinen. Das kompakte, lüfterlose Design der Einachs-Motor-Module sorgt darin für ein Höchstmaß an Robustheit. Die Motormodule lassen sich durch das Setzen nur weniger Parameter an die Bedürfnisse der Vorschubachsen anpassen. Das Antriebssystem SINAMICS V70 wird optimal durch Servomotoren SIMOTICS S-1FL6, Spindelmotoren SIMOTICS M-1PH1 und die entsprechenden Kabel ergänzt.