Variateur Brushless ou Servo-Drive basse tension

SIMATIC MICRO-DRIVE
SIMATIC MICRO-DRIVE est le nouvel élément qui vient compléter la solution « Drives » chez Siemens. Alimenté en 24/48 volts, il est associé aux moteurs Brushless et câbles de nos partenaires*. Les automates SIMATICS S7-12xx & S7-15xx complètent de manière optimale les fonctionnalités de commande de mouvement ainsi que la partie sécurité (sécurité câble ou via le réseau ProfiSafe) de cette nouvelle solution. *Moteurs Brushless = En partenariat avec Dunkermotoren & EBM-Papst *Câbles = En partenariat avec Harting & KnorrTec
Les variateurs d’une puissance de 100 W sont disponibles en une seule taille :
- 50 mm pour les versions standards Safety Integrated et les versions de sécurité intégrée
Les variateurs d’une puissance de 600 W sont disponibles en une seule taille :
- 90 mm pour les variantes Safety Integrated et F
Les variateurs d’une puissance de 1000 W sont disponibles en une seule taille :
- 90 mm avec fonction de désactivation du couple
Les fonctions de sécurité disponibles sont :
- Version Standard : fonction STO câblé uniquement.
- Version “F” ou “Sécurité” : via le réseau PROFIsafe (STO, SLS, SSM, etc…)
Le variateur SIMATIC MICRO-DRIVE peut être combiné avec des moteurs et des câbles de connexion de partenaires sélectionnés
Afin de répondre au plus grand nombre d'exigences des clients, Siemens s'appuie sur certains partenaires pour pouvoir proposer une solution optimale, fiable et sûre.Moteurs
Câbles de connexion
Les partenaires sont des entreprises externes à Siemens AG et à ses sociétés affiliées. Les informations et les descriptions sont sans engagement et relèvent de la responsabilité des partenaires. Ces produits sont fabriqués indépendamment par le partenaire concerné sous sa propre responsabilité, et sont distribués et livrés conformément à ses conditions générales de vente et de livraison. Sauf si la loi l'impose, Siemens n'assume aucune responsabilité ni garantie pour ces produits.
Ces informations et les descriptions ont été compilées avec le plus grand soin. Toutefois, Siemens n'est pas en mesure de vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et l'actualité des données fournies par les partenaires. La possibilité que certaines informations soient incorrectes, incomplètes ou non actualisées ne peut donc être exclue. Dans la mesure où la loi ne l'impose pas, Siemens n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation des données ou des produits par l'utilisateur lui-même.
SIMATIC MICRO-DRIVE – Le démarrage parfait
Grâce à « Totally Integrated Automatisation » (TIA Portal), les variateurs et les moteurs sont complètement intégrés dans la technologie d'automatisation de SIEMENS. Des outils polyvalents pour l'ensemble du cycle de fabrication de la machine garantissent une ingénierie particulièrement efficace et une mise en service rapide. Les données des machines sont fournies par MindSphere qui est le système d'exploitation ouvert IoT de SIEMENS, basé sur le cloud.MindSphre – La solution pour l’Internet of Things (IoT)
MindSphere est le système d'exploitation IoT ouvert de Siemens basé sur le cloud qui vous permet de connecter vos produits, usines, systèmes et machines, vous permettant d'exploiter la richesse des données générées par l'Internet of Things (IoT) avec une analyse approfondie.
Outil de sélection TIA
Un système, de nombreuses possibilités – Configuration de SIMATIC MICRO-DRIVE
Le variateur SIMATIC MICRO-DRIVE se combine facilement avec un certain nombre de composants pour former une solution personnalisée. L'outil de sélection TIA vous aide à sélectionner les bons composants.