Appareils de mesure SENTRON : Votre point de départ pour la surveillance de la puissance

La transparence de la consommation électrique améliore l'efficacité énergétique
Les appareils de mesure et les dispositifs de commutation et de protection de la gamme SENTRON compatibles avec la communication constituent la base de la numérisation de nos réseaux de distribution électrique basse tension. Des logiciels intelligents analysent ensuite ce que ces appareils enregistrent. Ensemble, ils ouvrent la voie à une surveillance systématique de l’alimentation électrique, et donc à des audits énergétiques réguliers et à un système de gestion de l’énergie opérationnel, conforme aux normes ISO 50001 et 50003. Vous avez ainsi une vision de votre consommation d’énergie. En plus de réduire les coûts en optimisant la consommation d’énergie, vous pouvez également bénéficier d’un système plus sûr en surveillant qualitativement vos réseaux de distribution électrique que ce soit dans les infrastructures ou les installations industrielles.
Découvrez ici tout ce que vous devez savoir sur les appareils de mesure, de protection et de commutation SENTRON
Votre entrée dans la surveillance professionnelle de l'énergie
Grâce à un système de surveillance de l'alimentation électrique, vous disposez d'une visibilité sur vos consommations d'énergie et vous pouvez les attribuer à des consommateurs individuels - un levier important pour optimiser les coûts énergétiques. Le système est basé sur les appareils communicants de la gamme SENTRON. Ces dispositifs enregistrent les valeurs énergétiques telles que le courant et la tension et les communiquent à un système de surveillance de l'énergie de niveau supérieur pour l'analyse et l'évaluation des données. Le 7KN Powercenter 3000 constitue une introduction idéale à la numérisation et à la transparence totale de vos données énergétiques. Les appareils de mesure PAC 7KT/7KM constituent la base de tous les types de gestion de l'énergie. Les appareils de mesure capables de communiquer mesurent et surveillent les indicateurs clés de performance électrique et ainsi que la consommation d'énergie et sont complétés par les disjoncteurs boîtier moulé 3VA et les disjoncteurs ouverts 3WA.Les avantages de notre système de surveillance de l'énergie
Conforme aux normes et à l'épreuve des audits
Le système de surveillance de l'énergie certifié TÜV est idéal pour les petites et moyennes entreprises de l'industrie et des infrastructures. C'est la base des audits énergétiques réguliers et de la gestion de l'énergie conformément aux normes ISO 50001 et ISO 50003. Ces normes régissent l'introduction et la mise en œuvre de la gestion opérationnelle de l'énergie avec la vérification obligatoire de l'amélioration continue de l'efficacité énergétique - qui est la condition préalable pour obtenir la conformité à l'audit.

D'un système de surveillance de l'énergie à un système de gestion de l'énergie
En utilisant les appareils de mesure SENTRON comme base, vous pouvez étendre votre système de surveillance de l'énergie pour en faire un système complet de gestion de l'énergie avec SENTRON digital. Découvrez SENTRON powermanager, par exemple : il offre une vue d'ensemble de toutes les données énergétiques basse tension pertinentes de vos différents sites, des rapports énergétiques conformes à la norme ISO 50001, des alarmes et des notifications, ainsi qu'une surveillance continue permettant de détecter rapidement les états critiques du système.
Gamme complète de produits et services pour la surveillance de l'énergie
Les solutions logicielles de SENTRON vont de pair avec les appareils de mesure SENTRON capables de communiquer pour assurer une surveillance efficace du réseau électrique. Qu'il s'agisse de compteurs d'énergie, d'appareils de mesure multifonctions, de compteurs pour mesurer la qualité du réseau ou de disjoncteurs et d'appareils de protection des circuits capables de communiquer, notre portefeuille SENTRON propose la solution adéquate pour chaque phase d'extension de votre système de surveillance de l'énergie.Vous savez déjà quelle gamme de produits vous intéresse le plus ? Cliquez ci-dessous pour y accéder directement.

Tous les appareils de mesure en un coup d'œil
Compact, clair, orienté solutions - le guide de sélection rapide pour la surveillance et la gestion de l'énergie fournit une vue d'ensemble de tous les appareils de mesure et des informations supplémentaires sur les solutions logicielles appropriées.
Etape par étape vers l'amélioration de votre efficacité énergétique
Les compteurs d'énergie SENTRON sont faciles à utiliser et constituent le moyen idéal pour commencer à surveiller toutes les valeurs pertinentes de votre système électrique. Vous serez en mesure d'enregistrer votre consommation d'énergie avec des détails précis sur l'horodatage et les coûts. Des versions conformes à la norme MID du compteur sont également disponibles, constituant ainsi une solution efficace et rentable pour la refacturation des coûts de consommation électrique. Un écran LCD éclairé vous permet de vérifier les valeurs mesurées directement sur l'appareil. Pour être traitées et évaluées, elles sont ensuite transmises via une série d'interfaces de communication à des systèmes de surveillance de l'énergie de niveau supérieur, tels que ceux de Siemens.Les appareils de mesure multifonctions de la gamme SENTRON sont de véritables spécialistes de l'acquisition de valeurs mesurées. Ils mesurent de manière précise, reproductible et fiable les valeurs d'énergie des entrées, des sorties ou des charges individuelles, et vous permettent d'enregistrer avec précision la consommation électrique dans les réseaux TN, TT et IT. Ils sont utilisés partout où l'énergie électrique est distribuée, c'est-à-dire dans les tableaux de distribution et de commande, les arrivées ou les départs. Ils fournissent non seulement des informations importantes sur la distribution de l'énergie électrique, mais aussi des valeurs mesurées clés pour évaluer les états du système et la qualité de l'énergie. Pour le traitement ultérieur des données mesurées, les appareils sont dotés de nombreuses options de communication pour une intégration plus aisée dans des systèmes d'automatisation et de gestion de l'énergie de niveau supérieur. Leur champ d'application s'étend des applications industrielles et tertiaires dans le secteur des procédés et de la fabrication aux immeubles de bureaux, aux centres commerciaux et aux infrastructures critiques tels que les hôpitaux ou les data centers. Leur fonctionnalité est également assurée dans les environnements humides et poussiéreux.
Spécialistes de l'acquisition de valeurs mesurées
Les appareils de mesure SENTRON 7KM PAC sont faciles à installer et mesurent de manière précise et complète les valeurs énergétiques des entrées, des sorties et de la consommation des différents composants. Ils créent la transparence dans la distribution de l'électricité basse tension, fournissent des relevés importants pour évaluer l'état de l'installation et la qualité de l'électricité, et constituent également la base d'une alimentation électrique résiliente à sécurité intégrée. Les appareils peuvent également être intégrés dans des systèmes d'automatisation et de gestion de l'énergie de niveau supérieur grâce à une série d'options de communication.
Les systèmes de mesure de courant multicanaux constituent une solution rentable pour l'affichage transparent des niveaux de consommation électrique. Ils vous permettent de déterminer avec précision la puissance nécessaire dans chaque branche de l'installation. Les données énergétiques telles que la tension, les courants et la puissance peuvent être visualisées dans une interface web ou dans le logiciel de surveillance de l'énergie powermanager. Il est ainsi possible de comparer directement les charges individuelles et d'identifier les pics de courant. Le portefeuille comprend le système de mesure de courant multicanal 7KT PAC1200 pour le circuit final et le système de mesure de courant multicanal SENTRON SEM3 pour la distribution électrique principale.
Des spécialistes très robustes pour la protection et la sécurité de l'alimentation au circuit final
Notre gamme de disjoncteurs et de dispositifs de protection des circuits, flexibles et capables de communiquer, vous permet de surveiller de manière optimale l'ensemble du processus de distribution de l'énergie électrique et de vous protéger contre les courants excessifs.
Les disjoncteurs à haute variabilité de la gamme SENTRON protègent la distribution de l'énergie et assurent la protection globale et fiable des personnes et des installations. Vous pouvez également enregistrer et communiquer des données sur l'énergie ainsi que des données relatives à la qualité du courant et à l'état des disjoncteurs.
Les dispositifs de protection des circuits capables de communiquer et de mesurer font passer la numérisation jusqu'au circuit final. L'enregistrement des variables électriques et de l'état des disjoncteurs permet de détecter rapidement les consommateurs utilisant une puissance excessive, les irrégularités et les défauts du circuit final et de corriger rapidement les problèmes. L'émetteur-récepteur de données 7KN Powercenter 1000 collecte les données enregistrées et les transfère vers des appareils mobiles, des PC et des solutions cloud pour les visualiser et les analyser.