Disjoncteur boîtier moulé 3VA

Un système modulaire et hautement variable avec une gamme complète de composants accessoires comprenant plus de 500 éléments pour une utilisation dans le monde entier grâce à l'homologation IEC et UL.

Informations sur le produit

Un système pour toutes les applications

Les exigences sont de plus en plus élevées en ce qui concerne l'exploitation rentable et économe de la distribution de l'énergie électrique. Qu'il s'agisse d'applications industrielles, de bâtiments ou d'infrastructures, la gamme de disjoncteurs boîtier moulé 3VA assure une protection extrêmement fiable des opérateurs et des installations, tout au long des phases du processus - de la planification à l'exploitation de la distribution d'énergie électrique.

 

Certification complète

Les disjoncteurs en boîtier moulé 3VA sont disponibles dans plusieurs séries avec l'approbation de la CEI ainsi que dans des séries conformes aux normes CEI60947 et UL489. Le système offre les meilleures conditions préalables aux fabricants de machines et d'appareils de commutation. Ils peuvent utiliser toutes les fonctions des disjoncteurs boîtier moulé pour les usines exploitées en Europe et en Amérique du Nord et être totalement sûrs de leur conformité aux normes.

  • Système modulaire, bien conçu et hautement variable
  • Haute disponibilité du système grâce à un excellent concept de sélectivité
  • Acquisition intégrée des valeurs mesurées
  • Intégration simple dans les systèmes de gestion de l'énergie et d'automatisation 
  • Une gamme complète d'accessoires pour une extension flexible des fonctions
  • Encombrement minimal grâce à un design très compact
  • Assistance optimale dans toutes les tâches d'une distribution électrique moderne - dans chaque phase des processus d'ingénierie, par exemple en fournissant des données CAx
  • Surveillance de l'état de fonctionnement basée sur la durée de vie restante prévue et l'indicateur de santé
  • Commande de moteur frontale avec fonction d'énergie stockée SEO520 pour disjoncteur à boîtier moulé 3VA1 jusqu'à 400 A et 3VA2 jusqu'à 630 A (IEC) ainsi que 3VA5 jusqu'à 400 A et 3VA6 jusqu'à 600 A (UL)
  • Gamme complète de disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 1 600 A (IEC/UL) et 2 000 A (UL)

 

 

Testé conformément à la norme IEC60947

Disjoncteurs boîtier moulé 3VA1

  • Gamme de performances de 16 A à 1000 A
  • Pouvoir de coupure entre 16 kA et 110 kA à 415 V CA
  • Versions à 1, 2, 3 et 4 pôles
  • Déclencheur magnéto-thermique
  • Convient aux applications en courant continu
  • Disponible comme version de protection starter et comme interrupteur-sectionneur

Disjoncteurs boîtier moulé 3VA2

  • Plage de performances de 25 A à 1 600 A
  • Pouvoir de coupure entre 55 kA et 150 kA à 415 V CA
  • Déclencheur électronique
  • Excellentes valeurs de sélectivité à des courants de coupure élevés
  • Affichage intégré des valeurs mesurées (ETU série 5, série 6 et série 8)
  • ETU séries 6 et séries 8 : fonction de mesure intégrée pour les valeurs de courant, de tension et d'énergie
  • Capacité de communication avec PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) et Modbus RTU
  • Surveillance de l'état de fonctionnement basée sur la durée de vie restante prévue et l'indicateur de santé
  • Disjoncteur boîtier moulé 3VA2 jusqu'à 630 A (IEC) avec commande de moteur en façade avec fonction de stockage d'énergie SEO520

Testé conformément à UL489 et IEC60947

 

Disjoncteurs boîtier moulé 3VA5

  • Protection de ligne de 15 A à 1.600 A (IEC/UL) et 2.000 A (UL)
  • Pouvoir de coupure jusqu'à 100 kA à 480 V CA
  • Versions de disjoncteurs à 1, 2, 3 et 4 pôles
  • Déclencheur magnéto-thermique
  • Également disponible en tant qu'interrupteur boîtier moulé et en tant que protecteur de circuit moteur

 

Disjoncteurs à boîtier moulé 3VA6

  • Protection de ligne de 25 A à 1.600 A (IEC/UL) et 2.000 A (UL)
  • Pouvoir de coupure jusqu'à 200 kA à 480 V AC
  • Versions 3 ou 4 pôles
  • Déclencheur électronique
  • Fonction de mesure intégrée pour les valeurs de courant, de tension et d'énergie
  • Communication en option via PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) et Modbus RTU
  • Intégration facile dans les systèmes de gestion de l'énergie et d'automatisation de niveau supérieur
  • Différentes versions de disjoncteurs disponibles en "100% nominal" (courant nominal non interrompu)
  • disjoncteur en boîtier moulé 3VA6 jusqu'à 600 A (UL) avec commande de moteur en façade avec fonction de stockage d'énergie SEO520
  • disjoncteurs à boîtier moulé 3VA UL Large Frame (taille de cadre 1 200, 1 600 et 2 000 A) avec fonction intégrée de réduction de l'énergie d'arc (Dynamic Arc Flash Sentry DAS+)

 

Le disjoncteur boîtier moulé de 3VA vous aide à chaque étape de votre processus d'ingénierie, de la planification à l'exploitation quotidienne.

Les disjoncteurs boîtier moulé de la série 3VA sont accompagnés d'un grand nombre d'accessoires, permettant d'adapter précisément le système aux besoins spécifiques de votre projet.

  • Polyvalent : une gamme complète d'accessoires pour de nombreuses extensions de fonctions
  • Flexible : une gamme large et uniforme d'accessoires et de modules
  • Gain de place : conception compacte pour une utilisation dans les tableaux de distribution ou les armoires

Économisez du temps et de l'argent lors de la planification et de l'installation : notre offre complète de données CAx garantit que votre processus de planification est aussi efficace que possible. Même l'installation est considérablement simplifiée grâce à notre portefeuille de produits intelligents.

  • Efficacité : toutes les données de planification et d'ingénierie pertinentes sont disponibles via le gestionnaire de téléchargement CAx
  • Rapide : la technologie de connexion standard et l'identification unique accélèrent le montage et l'installation, par exemple en assurant une manipulation uniforme de tous les accessoires pour toutes les séries
  • Direct : les informations techniques sur les produits sont accessibles directement sur l'appareil à l'aide d'un code QR

Gardez toujours une vue d'ensemble de toutes les données du système et identifiez les potentiels d'économie d'énergie. Cela est possible grâce à l'intégration simple des disjoncteurs en boîtier moulé dans les systèmes de gestion de l'énergie et d'automatisation de niveau supérieur.  

  • Simplicité : connexion facile aux systèmes de gestion de niveau supérieur
  • Économique : la fonction de mesure intégrée rend les flux d'énergie transparents et identifie les potentiels d'économie
  • Flexible : prise en charge de toutes les connexions de communication courantes

Pour une distribution intelligente de l'énergie - le disjoncteur boîtier moulé de 3VA

La progression de la numérisation et de l'automatisation crée de nouveaux défis dans la distribution de l'énergie électrique. Les systèmes et les composants doivent être capables de s'intégrer, de communiquer et d'être totalement flexibles pour protéger de manière fiable les systèmes électriques contre les défauts et les pannes. Des composants puissants tels que les disjoncteurs boîtier moulé 3VA assurent la sécurité et la flexibilité nécessaires dans les environnements numériques :

  • Automatisation des processus d'ingénierie grâce à une gamme complète de logiciels et de données CAx
  • Connexion transparente à l'automatisation industrielle et du bâtiment via des systèmes de bus communs
  • Soutien de concepts globaux d'efficacité énergétique grâce à des fonctions de mesure intégrées

Logiciel de configuration SENTRON Powerconfig

L'ingénierie électrique peut être facile

Grâce à la conception de panneaux de commande dans TIA Selection Tool, vous pouvez concevoir et dimensionner le circuit principal d'une machine en respectant les normes en vigueur. En appuyant sur un bouton, il vous fournit les dispositifs de commutation et de protection adaptés à votre moteur, ainsi que les sections de câble et les valeurs de court-circuit conformes aux normes pour les alimentations avec et sans fusible.

Téléchargements

Références

Ils nous font confiance

Apprenez-en plus sur notre disjoncteur boîtier moulé 3VA et son utilisation

Contact

Contactez-nous

Nos experts se feront un plaisir de vous aider et de répondre à vos questions.