Départ moteur SIRIUS 3RM1

Vous pouvez économiser jusqu'à
-
d'espace dans le tableau de commande grâce au départ moteur SIRIUS 3RM1. Avec une largeur de seulement 22,5 mm, il commute et protège les petits moteurs jusqu'à 3 kW. Il est disponible en tant que départ moteur un sens ou inverseur - également avec une fonction de sécurité. En outre, le départ moteur est doté d'une technologie de commutation hybride durable et économe en énergie, et est également certifié IEC, CCC et UL.
Restez connectés !
Newsletter, podcast, flux et vidéos. Des informations complètes sur les nouvelles tendances, les produits, les applications et les solutions pour votre panneau de commande.