Le système d'alimentation SIRIUS 3RV29

Il couvre
-
de la gamme des moteurs industriels. La disponibilité des installations assure une productivité maximale dans votre usine. L'approvisionnement en énergie est un facteur clé à cet égard. Le système d'alimentation SIRIUS 3RV29 est un système d'alimentation et de distribution de l'énergie adapté pour un groupe de plusieurs départs moteur ou de disjoncteurs de protections pour d'autres types de charge avec des bornes à vis ou à ressort.
Les points forts en un coup d'œil
Le système d'alimentation SIRIUS 3RV29 est la solution adaptée pour l'alimentation et la distribution de l'énergie lorsque vous avez besoin d'alimenter un certain nombre de départs moteurs ou de disjoncteurs pour d'autres types de charges. Vous trouverez des bornes à ressort permettant de gagner du temps dans les tailles S00 et S0.Le système d'alimentation 3RV29 est basé sur un module de base complet avec une unité d'alimentation latérale (barre triphasée avec alimentation). Des modules d'extension (barres omnibus triphasées pour l'extension du système) sont disponibles pour étendre le système. Les différents modules sont reliés par une fiche d'extension. La connexion électrique entre les barres triphasées et les départs moteur est réalisée par des connecteurs enfichables. Le système complet peut être monté sur un rail de montage standard TH35 selon la norme IEC60715, et peut être étendu selon les besoins jusqu'à un courant maximal de 63 A.
Conseil :
Désormais, les SIRIUS 3RV27 et 3RV28 peuvent également être insérés dans le système d'alimentation 3RV29.
Regarder la vidéo (EN)
Téléchargements
Restez connectés !
Newsletter, podcast et vidéos. Des informations complètes sur les nouvelles tendances, produits, applications et solutions pour votre panneau de commande.