Les disjoncteurs pour moteurs industriels

Quatre protecteurs/disjoncteurs de démarrage de moteur SIRIUS 3RV2 alignés selon la taille

Une protection fiable pour les moteurs et les installations

La disponibilité de vos machines et de vos installations est une condition préalable à votre productivité maximale. Des temps d'arrêt prolongés peuvent non seulement être coûteux, mais vous faire perdre la confiance de vos clients. Vos machines et vos installations doivent donc être protégées de manière fiable contre les surcharges du système d'alimentation électrique. En cas de défaillance, nos disjoncteurs pour moteurs déconnectent rapidement l'équipement de l'alimentation, évitant ainsi des dommages coûteux. Nos disjoncteurs pour moteurs SIRIUS 3RV2 vous offrent une protection idéale contre les ruptures de process.

Spécifications techniques pour les disjoncteurs moteur 3RV2

Visitez notre Industry Mall

Exemples de cas d'usages de nos disjoncteurs pour moteurs

3RV20

Protection du moteur

Disjoncteur moteur SIRIUS 3RV20

Les protections de démarreur SIRIUS 3RV20 protègent votre moteur de manière fiable et économique.

 

  • Disponible dans les tailles S00, S0, S2 et S3 de 0.11 à 100 A
  • Bimétaux avec une stabilité à long terme
  • Offre une protection contre les surcharges et les courts-circuits

3RV21

Protection du moteur avec fonction de relais de surcharge

Disjoncteur moteur SIRIUS 3RV21

Protégez votre moteur grâce à la fonction de relais de surcharge intégrée. Le protecteur de démarreur de moteur peut ainsi se réinitialiser automatiquement en cas de surcharge, ce qui favorise le fonctionnement sans problème de votre installation et augmente la productivité.

 

  • Disponible dans les tailles S00, S0, S2 et S3 de 0.11 à 100 A
  • En cas de surcharge, les pôles du disjoncteur ne s'ouvrent pas 
  • La surcharge est signalée par des contacts auxiliaires 1NO+1NC montés latéralement
  • L'alimentation de la charge doit être coupée par un contacteur en aval (réarmement des contacts auxiliaires)

3RV23

Disjoncteur magnétique - Combinaison de démarrage

Protecteur de démarreur de moteur SIRIUS 3RV23

Le relais de surcharge peut être réglé sur "réarmement automatique", ce qui évite d'avoir à ouvrir le panneau de commande. Le disjoncteur moteur assure une protection contre les courts-circuits. La protection contre les surcharges et les courts-circuits s'effectue séparément et peut également être signalée séparément.

 

  • Disponible dans les tailles S00, S0, S2 et S3 de 0.11 à 100 A

3RV24

Protection du transformateur

Disjoncteur moteur SIRIUS 3RV24

Le disjoncteur moteur SIRIUS 3RV24 assure une protection fiable du transformateur.

 

  • Disponible dans les tailles S00, S0 et S2 de 0,11 à 65 A
  • Optimisé pour la protection des transformateurs
  • Valeur de réponse du déclencheur à court-circuit 20 xIn

3RV27/28

Protection de l'installation/du transformateur selon UL 489/CSA C22.2 No.5

Disjoncteurs SIRIUS 3RV27 et 3RV28 - protection sans fusible pour systèmes et transformateurs selon UL489/CSA C22.2 No.5

Les disjoncteurs destinés aux marchés UL. SIRIUS 3RV27 et 3RV28 peuvent être utilisés conformément à la norme UL 489/CSA C22.2 No.5.

 

  • Utilisation comme "dispositif de protection de circuit de dérivation" (BCPD) selon UL/CSA
  • Pour la protection sans fusible des systèmes, des moteurs et des charges non motorisées (par exemple, les transformateurs)
  • Dans les tailles S00 et S0 jusqu'à 22 A, pouvoir de coupure 65 kA ou 50 kA à 480 Y/277 V
  • En taille S3 jusqu'à 70 A, pouvoir de coupure 65 kA à 480Y/277V, ou jusqu'à 30 A 65 kA à 480 V
  • Essais de type conformément à la norme IEC 60947-2
  • Configuration normalisée des panneaux de contrôle conformément aux normes IEC et UL/CSA

Conseil :

Maintenant aussi insérable dans le système d'alimentation 3RV29.

Regarder la vidéo (EN)

 

3RV20/24(...)-0DA0

Solution aux problèmes des applications monophasées, biphasées et triphasées

Disjoncteurs SIRIUS 3RV20(...)-0DA0 pour la protection des installations et SIRIUS 3RV24(...)-0DA0 pour la protection des transformateurs

  • Pour la protection des applications monophasées, biphasées et triphasées telles que les climatiseurs, les ventilateurs et les alimentations
  • Sans détection de déséquilibre et de défaillance de phase Approbation IEC (utiliser 3RV27/28 pour les applications UL / CSA)
  • Application, par exemple, pour l'infrastructure de charge en courant alternatif (voitures électriques)
  • Peut être utilisé dans le système d'alimentation 3RV29
  • Pouvoir de coupure de court-circuit très élevé

Pourquoi les disjoncteurs moteur sont-ils si importants ?

Ils protègent les moteurs et les démarreurs et donc également vos machines, vos installations et votre personnel. Vous évitez ainsi des arrêts de production inutiles et d'éventuelles conséquences graves dues à un équipement défectueux ou à un incendie.

Profitez des avantages des disjoncteurs moteur SIRIUS 3RV2

Les disjoncteurs moteur SIRIUS 3RV2 interviennent de manière fiable dans trois cas différents. En cas de court-circuit (courant >13 fois le courant nominal), les déclencheurs de court-circuit isolent le circuit de l'alimentation électrique en quelques millisecondes seulement. Des dommages plus importants, causés par des incendies par exemple, peuvent ainsi être évités. Le disjoncteur moteur est doté d'un mécanisme de commande verrouillable pour une fermeture/ouverture manuelle, à utiliser par exemple lors de réparations.

 

Le déclencheur de surcharge isole la charge de l'alimentation électrique, si elle subit une surintensité pendant un certain temps. Le déclenchement est basé sur une caractéristique temps-courant spécifique. Cela permet d'éviter d'éventuels dommages à la charge et au système.

 

Le déclencheur de surcharge se déclenche également en cas de défaillance de phase ou de déséquilibre extrême de phase.

 

Les disjoncteurs moteur SIRIUS 3RV2 font partie de SIRIUS Control, l'un des quatre piliers du portefeuille SIRIUS.

Nos accessoires pour disjoncteurs

Les mécanismes de commande rotatifs d'accouplement de porte

Les disjoncteurs 3RV2 avec un mécanisme de commande rotatif peuvent être montés dans une armoire de commande et commandés de l'extérieur au moyen d'un mécanisme de commande rotatif à accouplement de porte. Lorsque l'armoire est fermée, le mécanisme de fonctionnement est couplé. Lorsque l'on ferme le disjoncteur, l'accouplement est verrouillé, ce qui empêche l'ouverture involontaire de la porte.

Téléchargements

Restez connectés !

Newsletter, podcast, flux et vidéos. Des informations complètes sur les nouvelles tendances, les produits, les applications et les solutions pour votre panneau de commande.