Assemblages de contacteurs étoile-triangle

Deux étapes, un départ : la combinaison étoile-triangle

Un démarrage direct est souvent recommandé pour des puissances et des moments d'inertie plus faibles. Si une application nécessite des puissances plus élevées (5,5 kW ou plus) une combinaison étoile-triangle est recommandée. Grâce à notre solution combinaison étoile-triangle déjà assemblée d'une puissance de 5,5 kW à 90 kW ou sous forme de pièces individuelles à assembler par le client jusqu'à une puissance de 500 kW, nous vous offrons une solution abordable et peu encombrante pour le démarrage fiable des moteurs asynchrones. Le démarrage en étoile réduit d'un tiers le courant de démarrage. Un relais temporisé intégré et réglable permet de régler le temps de fonctionnement souhaité pour l'application jusqu'à ce que la vitesse nominale soit atteinte. L'intervalle de 50 ms nécessaire pour passer d'une configuration en étoile à une configuration en triangle ainsi que la suppression des surtensions (varistance) sont déjà inclus dans le module de fonction.

Quels sont les avantages du démarrage étoile-triangle ?

Courant de démarrage réduit

Le but d'une configuration étoile-triangle est de réduire le courant de démarrage d'un moteur asynchrone afin de réduire les pics de charge dans la distribution de l'énergie électrique. Les spécifications et les valeurs limites (conditions techniques de raccordement (TCC)) de l'entreprise d'alimentation électrique concernée doivent être respectées.

Configuration triangle

En fonctionnement normal, le moteur est connecté dans une configuration en triangle, où la tension des éléments de phase correspond à USTR=UL. Une tension plus élevée implique également un courant de fabrication plus élevé.

Configuration en étoile

Contrairement à la configuration en triangle, la tension des éléments de phase dans une configuration en étoile n'est que USTR=UL/√3, où le courant et le couple de démarrage sont réduits d'un tiers. Après le démarrage en étoile, la configuration est basculée en delta.

 

Combinaisons pour l'assemblage du client

Gamme de performances de 5,5 kW à 500 kW

Bien entendu, nous vous offrons également la possibilité de commander et de monter des contacteurs individuels dans différentes puissances, de 5,5 kW à une puissance de 500 kW pour les combinaisons étoile-triangle. A partir d'une puissance souhaitée de plus de 90 kW, les combinaisons de produits individuels doivent être assemblées par le client.

Restez connectés !

Newsletter, podcast, vidéos. Des informations complètes sur les nouvelles tendances, les produits, les applications et les solutions pour votre panneau de commande SIRIUS.