Confort et efficacité avec Desigo Room Automation

La réponse idéale adaptée à toutes vos pièces
Desigo Room Automation est la solution unique pour relier toutes les disciplines de la pièce entre elles. Avec Desigo Room Automation vous pouvez régler le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'éclairage et l'ombrage et optimiser ainsi le confort et l'efficacité dans chaque pièce. Desigo Room Automation s'adapte facilement à vos besoins d'aujourd'hui et de demain, en couvrant l'ensemble du spectre allant de la mono-discipline au bâtiment entièrement intégré. De plus, Desigo Room Automation utilise des algorithmes uniques qui vous aident à combiner confort optimal et efficacité énergétique, à des coûts d'investissement et de maintenance réduits.

Du nouveau dans les appareils d'ambiance
La gamme de produits QMX3 est désormais disponible dans une version de couleur noire pour s'intégrer dans tous les styles de pièces.
Le confort de vos collaborateurs est notre priorité
Nous passons environ 90 % de notre vie à l'intérieur des bâtiments. Notre confort ainsi que notre productivité dépendent des caractéristiques de ceux-ci et de leur capacité à contrôler la qualité de l'air intérieur, la climatisation, le chauffage et l'éclairage. Malgré l'importance croissante accordée à l'efficacité énergétique, notre qualité de vie et notre performance sont liées au confort des lieux qui nous entourent. Desigo Room Automation vous permet d'équilibrer efficacité énergétique et bien-être au sein de chaque pièce.
Desigo Room Automation est la solution unique pour un confort idéal
Desigo Room Automation propose des applications innovantes afin de répondre aux exigences d'efficacité énergétique et de confort des locaux, tout en améliorant l'efficacité de vos collaborateurs ! Vous augmentez ainsi les performances et la valeur de votre bien, tout en réduisant les coûts d'exploitation. Découvrez comment Desigo Room Automation utilise des solutions innovantes pour réduire la consommation d'énergie au niveau requis, tout en répondant aux exigences de confort individuelles.Desigo est la solution pour plus d'efficacité énergétique et de confort au sein de votre bâtiment.
Pressurisation des pièces et régulation des sorbonnes
Outre la gestion de l'efficacité et du confort des locaux, Desigo dispose également d'une gamme de régulateurs de débit d'air et de composants supplémentaires pour des environnements de travail spécifiques.Applications et lieux d'implantation
Les espaces de recherche et de fabrication de produits pharmaceutiques exigent des solutions de régulations dédiées et précises pour la pressurisation des salles et le contrôle des hottes. Ces disciplines exigent une gestion critique de l'air et une ventilation contrôlée en fonction de la demande. Le nouveau régulateur de sorbonne et ses accessoires supplémentaires sont modulaires et conçus pour s'adapter de manière flexible aux meubles de sorbonne de n'importe quel fournisseur. De plus, bien que le contrôleur soit conçu pour s'intégrer parfaitement dans un système de gestion de bâtiment Desigo, il offre également une communication BACnet native, ce qui implique qu'il est capable d'être intégré dans d'autres systèmes BACnet.
Les systèmes de pressurisation et de contrôle de hotte de laboratoire Desigo sont spécialement conçus pour les espaces dans les installations de recherche, dans l'industrie pharmaceutique et la biotechnologie, les vivariums, la fabrication de haute technologie, la recherche, les universités et les usines agro-alimentaires. La ventilation des locaux et l'extraction générale de l'air, la régulation et la surveillance du débit d'air des hottes de laboratoire, l'équilibrage des locaux et le contrôle de la pressurisation des locaux sont les principales applications Desigo dans ce domaine.
Desigo vous permet l'automatisation des pièces de votre bâtiment en analysant les informations de vos installations.
Le calculateur de valeur Desigo Room Automation vous donne une estimation des économies d'énergie, de la réduction des émissions de CO2 et des gains prévisionnels sur la base des paramètres de mesure européens. En ajoutant simplement les informations suivantes, l'application mesure les bénéfices annuels, estimés en fonction de l'efficacité énergétique du bâtiment :
- pays où le bâtiment est situé,
- type de bâtiment (immeuble de bureaux, hôtel, centre éducatif, etc.),
- nombre d'employés,
- nombre de pièces.
Il peut également mesurer les avantages et la réduction des coûts en fonction du niveau d'efficacité du bâtiment et des attentes du propriétaire ou du locataire en matière de gestion.