La plateforme ouverte de gestion et d’intégration Desigo Optic

Améliorez l'accès et la visibilité des données pour une meilleure prise de décision en temps réel.
Desigo Optic est une solution logicielle simple, puissante et évolutive pour visualiser et contrôler les systèmes d’automatisation des bâtiments. Grâce au FIN Framework, Desigo Optic redéfinit ce que devrait être une plateforme ouverte en appliquant le système de tags Haystack pour une harmonisation transparente des données et un accès rapide aux informations critiques du bâtiment. Pour une utilisation évolutive en fonction des besoins de votre bâtiment, Desigo Optic vous aide à faire passer l'efficacité du bâtiment au niveau supérieur en termes de productivité, de confort et de santé.
C'est vraiment la meilleure interface que nous ayons vu d'un point de vue IT/OT. Nous pouvons voir chaque équipement CVC de chaque zone. Desigo Optic est un système robuste et intégré, qui permet de travailler sur une représentation virtuelle du bâtiment.Jerry Edwards, Président ; E | K Automation
Comment Desigo Optic améliore-t-il l'efficacité des bâtiments ?
Desigo Optic permet aux intégrateurs de travailler avec plusieurs protocoles à partir d'une interface utilisateur unique et intuitive. Découvrez comment Desigo Optic vous aide à moderniser votre bâtiment.Caractéristiques et avantages
- Plateforme ouverte avec un logiciel intuitif construit autour du Framowrk FIN librement distribué
- Un système de Tags pour standardiser les données afin d'accélérer la mise en œuvre. En utilisant les Tags natifs du projet Haystack, Desigo Optic aide à enrichir les données pour faciliter la prise de décision
- Intégration transparente avec les principaux protocoles IP : BACnet, Modbus, KNX, SNMP et OPC
- Une expérience utilisateur améliorée grâce à l'outil DB Builder avec vues arborescentes et une sélection par glisser-déposer
Logiciel ouvert
- Un logiciel intuitif basé sur le Framework FIN ouvert, qui redéfinit l'automatisation des bâtiments
- Réduction du risque de dépendance à un fournisseur unique de solution
- Utilisation des Tags du projet open source Haystack
- Web-responsive, conception en HTML 5 accessible par n'importe quel appareil
- Ingénierie et exploitation réalisées entièrement depuis un navigateur Web
Ingénierie efficace
- Réduction du temps de mise en œuvre, grâce à des flux de travail d'ingénierie automatisés et relativisés
- Intégration rapide d'équipements tiers utlisant les protocoles standards
- L'API Haystack permet d'utiliser des Tags, ce qui permet d'obtenir des données enrichies des systèmes et des appareils
- Création des modèles basés sur le balisage qui associent des graphiques, des historiques et des alarmes
- Création des vues personnalisées et des Dashboard facilement grâce aux tags tout en réduisant le nombre de clics
Interface innovante
- Interface avec arborescence et glisser-déposer pour une ingénierie plus rapide
- Interface simple et conviviale basée sur HTML 5
- Rapports et dashboards simplifiés pour faciliter la prise de décision
- La notification interactive des alarmes permet à l'utilisateur de réagir plus rapidement
Déploiement et évolutivité
- Deux méthodes de déploiements : implémenter le logiciel à partir d'un serveur ou installer le contrôleur CFG3.F200 qui intègre Desigo Optic
- Connexion de plusieurs serveurs ou appareils Desigo Optic à un serveur central - pour une disponibilité et une accessibilité élevées
- Solution idéale pour les bâtiments de petite ou moyenne taille
- Flexibilité pour dimensionner votre supervision à la juste taille et la faire évoluer ensuite
Accès distant sécurisé
- Edge2Cloud fournit un accès à distance sécurisé avec chiffrement des données en temps réel
- Supprime la nécessité d'un réseau privé virtuel (VPN) pour réduire les coûts
- Récupération instantanée des données du bâtiments à partir de n'importe quel navigateur, partout dans le monde, sans déplacement sur site

Présentation du contrôleur CFG3.F200
Avec Desigo Optic, le système d'automatisation du bâtiment peut évoluer avec le bâtiment, sans nécessiter de matériel supplémentaire ou de changement de système. Grâce à un logiciel et à un nouveau contrôleur de supervision CFG3.F200 intégrant la solution, Desigo Optic fournit des données exploitables à l'aide d'un ensemble d'outils unifiés qui sont optimisés pour des flux de travail efficaces et réduire la complexité de mise en œuvre de la solution.
Le contrôleur CFG3.F200 permet une évolution modulaire du site. Chaque contrôleur est préchargé avec une licence qui peut supporter jusqu'à 5 000 points de données. Ces instances de Desigo Optic peuvent être connectées à un serveur localisé via Haystack API, créant ainsi une architecture distribuée du système.
Desigo Optic rend l'intégration et l'ingénierie faciles et efficaces
Desigo Optic fournit une solution de supervision très efficace et permet une intégration améliorée de nombreux systèmes tiers. Grâce aux modèles de données et aux fonctions de Tags du Project Haystack, Desigo Optic offre :
- des flux de travail d'ingénierie guidés pour une intégration plus rapide,
- un système facile à prendre en main et nécessitant moins de formation,
- la création simple de graphiques env moins de clics,
- des rapports d'analyse des historiques,
- la création d'un tableau de bord simple,
- et bien plus encore...
Améliorer le fonctionnement des bâtiments grâce à des normes de balisage natives
Desigo Optic applique Haystack pour un étiquetage standardisé qui aide à simplifier les données et permet d'obtenir des informations plus poussées sur les bâtiments à partir de données en temps réel provenant d'appareils et de systèmes connectés. Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir comment l'étiquetage innovant de Haystack facilite la vie des intégrateurs de systèmes pendant la mise en service grâce à une migration simple et rapide de données.- Réduire la complexité et automatiser le traitement des données pour diminuer la saisie manuelle des données
- Analyser, visualiser et tirer de la valeur des données en temps réel sur les bâtiments
- Simplifier et accélérer le flux de travail des ingénieurs lors de l'intégration grâce à l'interopérabilité des données
- Réduire les dépenses d'exploitation des bâtiments et améliorer leur performance
Pourquoi vos données ont-elles autant de valeur ?
Utiliser au mieux vos données

Étude de cas : Renasant Convention Center de Memphis avec Desigo Optic
Dans le cadre de sa récente modernisation, le Memphis Renasant Convention Center et son expert en intégration, E|K Automation, ont choisi Desigo Optic pour la supervision de ses équipements CVC récemment rénovés.
Découvrez Desigo Optic en vidéos
Regardez nos vidéos et découvrez comment Desigo Optic transforme vos installations, favorise l'ouverture des bâtiments, soutient l'évolutivité et vous aide à visualiser et à interpréter les données en temps réel des bâtiments pour prendre de meilleures décisions.
Introduction au logiciel Desigo Optic (EN)
Desigo Optic, solution de supervision ouverte (EN)
Architecture distribuée avec Desigo Optic (EN)
Tag Haystack avec Desigo Optic (EN)