Simplicité d'utilisation grâce à une visualisation graphique simple et complète
L'éclairage, la gestion des stores, le chauffage, la ventilation et la climatisation peuvent être affichés via des terminaux compatibles Web tels que ordinateurs fixes ou portables, smartphones ou tablettes. Pour gérer l'ensemble des fonctions de l'espace visualisé, jusqu'à 1 250 objets KNX sont disponibles. De plus, il intègre de puissants modules d'application pour le contrôle de scénarios, des programmes horaires, des modules graphiques, l'enregistrement de données, la signalisation d'alarme et des fonctions logiques pour une exploitation centralisée de l'installation. Ces modules peuvent être facilement adaptés aux horaires de vacances, aux besoins des utilisateurs, aux heures d'occupation etc., et peuvent être modifiés à tout moment.
Editeur Web pour une conception flexible et intuitive
La conception est réalisée de façon simple via l'éditeur web (préinstallé pour être affiché par n'importe quel navigateur) et ETS. Aucun logiciel supplémentaire n'est donc nécessaire. L'éditeur Web permet de disposer d'un large choix de symboles et d'éléments de commande par glisser-déposer. L'interface utilisateur peut être configurée pour répondre aux besoins individuels en intégrant ses propres éléments ou des éléments fournis par une vaste bibliothèque. Six styles visuels différents sont disponibles.