GAMMA - Chauffage, ventilation, climatisation

Thermostat with skyscrapers in the background

Créez des lieux d'exception avec GAMMA Chauffage, ventilation, climatisation

Les frais de chauffage et de climatisation représentent une part importante des coûts d'exploitation. La technologie GAMMA réduit considérablement ces dépenses en chauffant, refroidissant ou ventilant les locaux uniquement lorsqu'ils sont utilisés. La température de la pièce peut être contrôlée à l'aide de détecteurs de présence, des heures d'ouverture du bâtiment, des horaires d'occupation des pièces, ou manuellement.

Saviez-vous que...

... l'utilisation efficace de l'énergie grâce aux solutions et produits GAMMA CVC peut réduire les coûts d'exploitation jusqu'à 30 %, tout en maintenant un climat ambiant confortable ? Siemens vous propose des produits et des systèmes de haute qualité pour la régulation de solutions de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que d'éclairage et de protection solaire. Tous les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres, de sorte que vous bénéficiez non seulement d'une réduction des coûts d'installation et d'exploitation, mais aussi d'un niveau élevé de sécurité contre les pannes.
Portfolio produits

Créez votre propre lieu d'exception

Synco

Synco Building Automation

En fonction de leur taille, de leur cycle de vie, et de leurs besoins en confort, les bâtiments ont des exigences différentes en matière de régulation du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Synco peut être adapté à tous ces besoins.

Synco est un système d'automatisation et de régulation pour les bâtiments de petite et moyenne taille. Il propose un ensemble de produits et d'outils pour des systèmes complets : automatisation de la production primaire, régulation du CVC dans la pièce et commande et gestion à distance. Cette dernière est activée en connectant les installations Synco à notre cloud Synco IC.

Préconisation de montage des sondes

Afin que les données soient enregistrées correctement, il faut tenir compte de certains éléments lors de l'installation des capteurs. Jetez un coup d'œil aux préconisations d'installation.

Sonde d'ambiance pour la température, l'humidité et la qualité d'air

  • Installer les capteurs dans les pièces à une hauteur d'environ 1,5 mètre et à une distance d'au moins 50 cm du mur le plus proche.
  • Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
  • Éviter les endroits proches des flux d'air et des sources de chaleur.
  • Laisser les pièces et portes fermées pour une détection fiable de la température ambiante.

Détecteurs de mouvement et de présence

  • Ne pas gêner ou bloquer la zone de détection d'un détecteur de présence par des étagères, des plantes ou des parois en verre.
  • Ne pas exposer le détecteur de mouvement à la lumière directe du soleil.
  • Eviter de placer des sources de variations de température rapides dans la zone de détection, par exemple des évents, des ventilo-convecteurs ou des lampes halogènes.

Anémomètre

  • A installer sur la façade la plus exposée au vent.
  • Choisir un emplacement sur le bâtiment où le capteur peut détecter le vent sans entrave.
  • Monter les capteurs dans un endroit accessible pour faciliter l'inspection et l'entretien.
  • Ne pas monter sous les avant-toits ou les balcons.

Outils pratiques et applications utiles

Nous vous accompagnons dans toutes les phases de vos projets avec différents outils et applications. Ceux-ci vous aident à choisir les produits appropriés et à concevoir de nouveaux projets. Grâce à cela, chiffrez rapidement vos projets KNX lorsque vous êtes en déplacement, ou accédez facilement aux informations qui vous sont nécessaires : un support utile pour le travail quotidien.

Contact

Contactez-nous

Pour plus d'informations sur notre gamme complète de produits de chauffage, ventilation, climatisation.