GAMMA - Produits système

Gérez efficacement votre bâtiment
La gestion d'un parc de bâtiments implique de pouvoir les intégrer dans des réseaux de données existants, tels qu'un LAN et internet. Au sein d'un complexe immobilier, d'une ville ou plus encore, il est possible de gérer de manière optimale et économe en énergie des biens immobiliers, même répartis sur plusieurs sites, grâce à des informations d'état actualisées en permanence.
Créez des lieux d'exception grâce à nos produits système GAMMA
Les routeurs IP permettent de relier chaque étage d'un bâtiment en utilisant les réseaux Ethernet (LAN) existants. Il est ainsi possible de mettre en service et de suivre de manière précise de grands complexes immobiliers tout comme des bâtiments de plus petite taille.Toute faille de sécurité dans une Gestion Technique de Bâtiments peut permettre la lecture et la copie de données, et ainsi entraîner une manipulation non autorisée des fonctions du bâtiment. L'utilisation des systèmes d'éclairage et de régulation du chauffage pose alors un risque potentiel pour la sécurité de l'exploitation des bâtiments.
En raison de ces exigences de sécurité croissantes pour les installations KNX dans les bâtiments intelligents, la sécurisation de l'accès aux installations KNX est cruciale. Les nouveaux produits KNX IP Secure protègent l'installation KNX et proposent le plus haut niveau de sécurité en transmettant des télégrammes cryptés entre routeurs KNX IP. Ceci sécurise à la fois la communication via IP et la mise en service via ETS, de telle sorte que les télégrammes KNX ne puissent pas être surveillés.
Comme alternative aux options d'alimentation électrique conventionnelles, les nouveaux appareils peuvent être alimentés via Power Over Ethernet (PoE).