GAMMA - Protection solaire

solar protection icon with skyscrapers

Créez des lieux d'exception avec nos produits de protection solaire GAMMA

La lumière naturelle du soleil et les conditions d'éclairage agréables améliorent le confort de l'utilisateur dans les pièces et les maisons. Afin d'assurer une utilisation optimale de la lumière du jour, nous vous proposons une gamme de produits pour une protection de la lumière extérieure énergétiquement efficiente. Pour éviter que les utilisateurs ne soient éblouis par le soleil, les lamelles des stores peuvent être ajustées avec précision grâce au système de suivi de la trajectoire du soleil. Ceci crée un climat de confort optimal, garantit des environnements de travail sans éblouissement, réduit la consommation d'énergie et les coûts de l'éclairage ambiant.

Portefeuille produits

Créez votre propre lieu d'exception

Application Station Météo

Une protection solaire optimale, tout en économisant de l'énergie

Les stations météorologiques sont utilisées pour la commande de volets roulants, de stores et d'auvents à l'aide d'actionneurs de protection solaire appropriés. En analysant les données météorologiques telles que la luminosité, le vent, la température et la pluie, il est possible de contrôler la protection solaire de l'ensemble du bâtiment de manière sûre, pratique et économe en énergie.

Suivi de trajectoire solaire

Grâce au suivi de trajectoire solaire, les lamelles des stores ne sont jamais complètement fermées, elles sont positionnées automatiquement pour empêcher le soleil de briller directement dans la pièce. L'espacement entre les lamelles des stores permet toujours à la lumière du jour de pénétrer dans la pièce et contribue à assurer un maximum d'éclairage naturel, tout en évitant l'éblouissement. Ce système de protection solaire intelligent permet de réduire les coûts d'électricité.

Suivi de l'ombre portée

Avec le suivi de l'ombre portée, la protection solaire n'est pas complètement abaissée. Elle l'est jusqu'à ce que le soleil brille dans la pièce sur une certaine distance (par exemple 50 cm), qui peut être modifiée par des paramètres réglables.

Les personnes se trouvant dans la pièce peuvent ainsi regarder à l'extérieur par la partie inférieure de la fenêtre et les plantes disposées sur le rebord de la fenêtre peuvent toujours être exposées directement à la lumière du soleil, tout en protégeant les occupants de la pièce.

Pour les installateurs

Préconisation de montage des sondes

Afin que les données soient enregistrées correctement, il faut tenir compte de certains éléments lors de l'installation des capteurs. Voici quelques préconisations d'installation de nos anémomètres et stations météo.

Anémomètre

  • A installer sur la façade la plus exposée au vent.
  • Choisir un emplacement sur le bâtiment où le capteur peut détecter le vent sans entrave.
  • Monter les capteurs dans un endroit accessible pour faciliter l'inspection et l'entretien.
  • Ne pas monter sous les avant-toits ou les balcons.

Stations météo

  • A installer dans un endroit où le vent, la pluie et la lumière du soleil peuvent être mesurés sans entrave.
  • Se monte sur un poteau d'une hauteur minimale de 60 cm ou sur un mur vertical orienté vers le sud.
  • Définir un emplacement accessible pour faciliter le contrôle et l'entretien.
  • Ne pas installer sous les avant-toits ou les balcons.
  • S'affranchir des facteurs d'interférence tels que bâtiments, arbres, arbustes et couvertures de neige.
Vos avantages

Découvrez les avantages de la protection solaire GAMMA

Contact

Contactez-nous

Pour plus d'informations sur notre gamme complète de technologies, solutions et services.