Bâtiments intelligents

Siemens Campus Zug - un lieu de travail idéal

Optimisez votre activité grâce aux bâtiments intelligents

La digitalisation dans les entreprises est déjà une réalité, et celles-ci recherchent à capter ses avantages et ses opportunités au travers de la transformation numérique, qui nécessite une intégration complète de données tout au long de la chaîne de valeur. La transformation de ces données en valeur est un facteur critique de succès.                                                                                                            S'il est vrai que les bâtiments d'aujourd'hui doivent être efficaces, fiables et sûrs, ces seuls éléments ne permettent pas aux entreprises et aux personnes d'optimiser leur manière de fonctionner comme un véritable bâtiment intelligent peut le faire. En effet, les bâtiments intelligents atteignent leur potentiel en adoptant une approche d'avantage axée sur leurs utilisateurs.                                  Les capteurs dans les bâtiments et les systèmes d'énergie partagent leurs données qui, combinées avec un jumeau numérique et des cas d'usage personnalisés, peuvent être analysés pour optimiser le fonctionnement du bâtiment. Il en résulte des avantages pour les clients tels qu'une plus grande efficacité énergétique, des équipements plus performants, une meilleure utilisation de l'espace ainsi qu'une efficacité, un confort et une sécurité accrus pour l'utilisateur.                                      Grâce à notre combinaison unique de savoir-faire, de technologies et de services, complétée par de récentes acquisitions, nous disposons d'une offre complète pour améliorer la performance de votre bâtiment grâce à la puissance des données - et créer l'endroit idéal pour vous permettre d'atteindre vos objectifs commerciaux. #CreatingPerfectPlaces

Digitalisation et intelligence artificielle dans les domaines de la domotique, de la construction et de l'immobilier

Au-delà des bâtiments

Les activités des entreprises des secteurs de l'automatisation des bâtiments, de la construction et de l'immobilier connaîtront d'importants changements dans les années à venir. La digitalisation et l'intelligence artificielle vont modifier profondément ces industries à des degrés divers.

Apportez de la valeur à vos bâtiments

Transformer les données en valeur tangible

Solutions par marché

Un lieu d'exception est un lieu idéal pour un usage précis

Un lieu d'exception pour préserver le patrimoine australien

Un lieu d'exception pour préserver le passé grâce aux technologies du futur

Le musée Victoria est le plus grand regroupement de musées publics d'Australie. Sur six sites, d'innombrables objets racontent l'histoire de l'Australie.

Le musée Victoria est chargé de préserver l'histoire de l'Australie. En tant qu'organisation financée par l'État, elle doit remplir ce rôle de la manière la plus économique possible.

 

Siemens a travaillé en étroite collaboration avec son client pendant la phase d'appel d'offres pour comprendre ses enjeux et ses objectifs.

 

Une étude détaillée des installations sur chacun des six sites a permis d'identifier les opportunités de réduire les coûts d'exploitation et les émissions. Navigator, notre plateforme Cloud de management de l'énergie, permet aux gestionnaires des bâtiments du musée Victoria de comprendre leurs bâtiments - et de les exploiter aussi efficacement que possible. Grâce aux améliorations de l'efficacité apportées aux systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation d'éclairage et d'eau, le musée Victoria a déjà réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 35 % et ses coûts en électricité de 32 %. Ces réductions se rentabiliseront en sept ans. Le gaspillage d'énergie fait donc maintenant partie du passé - et avec cette approche rigoureuse, l'histoire de l'Australie est entre de bonnes mains.

Références