Chauffage urbain

Intelligent district heating

Technologie de régulation pour un chauffage urbain intelligent

Des décennies d'expérience et une coopération étroite avec des clients renommés dans le domaine des sous-stations de chauffage urbain font de Siemens l'un des principaux fournisseurs de systèmes de régulation de chauffage urbain. Sur la base de ce savoir-faire et de cette compétence, nous avons étendu nos systèmes de régulation en y ajoutant des solutions innovantes. De simples systèmes de commande solaire aux régulateurs multi-fonctions pour sous-stations de chauffage urbain, nous vous proposons des systèmes éprouvés, flexibles et modulaires qui répondent à presque toutes les exigences. Nos technologies vous permettent de concrétiser vos idées.

Informations produits

Climatix : des applications pour le chauffage urbain

La nécessité de protéger le climat implique des changements à long terme dans le secteur de l'énergie. Les décisions politiques en matière d'environnement sont déjà prises, mais de nombreuses questions restent sans réponse en ce qui concerne leur mise en œuvre. Il est clair que le chauffage urbain jouera un rôle majeur dans ce secteur industriel. Les décisions d'investissement que doivent prendre les entreprises de chauffage urbain dans ces conditions doivent être économiques et planifiées de manière à pouvoir prendre en compte les développements futurs. La mise en réseau et la technologie de régulation intelligente sont deux des clés pour relever ces défis qui nous concernent tous.
Tout le monde parle de l'industrie 4.0 et de l'IoT. Cela va au-delà du concept de maison intelligente. C'est un réseau de chauffage urbain intelligent.
Nico Petrick, PEWO Energietechnik GmbH       

Application optimisée grâce aux fonctions dédiées au chauffage urbain de Climatix

Efficacité énergétique

L'optimisation et la gestion de l'énergie sont possibles grâce à une intégration tournée vers l'avenir et à une régulation en fonction de la demande. La mise en réseau et la technique de régulation intelligente sont essentielles pour répondre aux exigences futures de manière simple et rapide avec des automates librement programmables pour des solutions individuelles. La protection de l'investissement est assurée grâce à une meilleure disponibilité des installations et à l'optimisation des coûts (système de télémaintenance pour la mise en service, la surveillance, la maintenance et la modernisation personnalisée des installations).

 

Nouvelle façon de penser

Concepts flexibles, produits innovants, fonctions répondant à la demande, informations importantes, polyvalence - un investissement sûr grâce à une rétrocompatibilité.

Au vu de ces développements, Siemens a conçu une gamme de régulateurs de chauffage urbain Climatix DH, complétant la gamme existante de produits RVD. Ces produits innovants répondent aux exigences actuelles et futures. Climatix DH vous permet de mettre en œuvre des solutions optimisées en termes de coûts tout en tenant compte des besoins futurs, sous la forme de solutions éprouvées et personnalisées.

 

Capacité de communication

Acquisition individuelle et décentralisée des données sur site pour l'optimisation future de l'installation, l'évaluation des coûts énergétiques et la facturation de la maintenance planifiée.

Lors du développement de notre gamme Climatix, un accent particulier a été mis sur la capacité de communication afin de s'assurer que toutes les exigences de mise en réseau étaient satisfaites. Ainsi, les besoins d'information des clients du chauffage urbain, des propriétaires d'immeubles et des entreprises de chauffage urbain peuvent être satisfaits à tout moment. Vous pouvez utiliser le réseau de communication de l'entreprise de chauffage urbain ou celui d'un fournisseur externe et, en même temps, l'intégrer dans un système de gestion du bâtiment. 

 

Modernisation

Conception modulaire, mise à niveau simple en fonction des besoins, à l'aide de mises à jour éprouvées de fonctions supplémentaires, sécurisées et directes via un accès à distance, rapide, facile et fiable - de l'installation à la maintenance.

Le vaste choix de capteurs et de schémas hydrauliques résultant du concept de groupe de fonctions fait des contrôleurs Climatix DH des appareils particulièrement adaptés aux projets de modernisation ou à l'utilisation dans des réseaux existants. Cela permet à l'entreprise de chauffage urbain de poursuivre une stratégie étape par étape pour mettre à niveau les réseaux existants avec une technologie de régulation et de communication avancée.

 

Une offre globale

Une offre complète de régulateurs, capteurs et actionneurs pour des solutions durables.

Des résultats optimaux ne peuvent être obtenus qu'avec des solutions bien conçues. Siemens propose une gamme complète de produits optimisés. En tant que fournisseur leader de vannes et d'actionneurs pour les systèmes de bâtiments, nous proposons des composants faciles à installer et fiables. Les caractéristiques précises des vannes soutiennent les performances de régulation de la sous-station de chauffage urbain.

Fonctions spécifiques pour plus d'efficacité énergétique

Selon les conditions contractuelles de raccordement, la température de retour, le débit volumique ou les limites de charge peuvent être mémorisés en toute sécurité dans le régulateur. En outre, la pression et les températures dans la sous-station de chauffage urbain peuvent être surveillées et enregistrées. Cela permet à l'entreprise de chauffage urbain d'assurer un fonctionnement sûr et de détecter les changements anormaux à un stade précoce. De cette manière, il est possible d'éviter une augmentation des coûts pour les clients et des effets indésirables sur le réseau de chauffage urbain. Des fonctions telles que le séchage de chape permettent d’éviter la formation de fissures après avoir coulé une dalle en béton. L’augmentation contrôlée de la température respecte ainsi les contraintes du bâtiment, de son utilisateur et celles du fournisseur d’énergie. Si nécessaire, il est également possible de supprimer le recul nocturne lorsqu'une température extérieure basse définie est atteinte. En cas d'arrêt prolongé de l'installation, les vannes et les pompes peuvent être activées périodiquement pour éviter le grippage. Si nécessaire, la pression du système de chauffage peut être maintenue automatiquement. La fonction ECO permet de réduire le nombre de cycles de commutation. A l'aide de signaux de déverrouillage et de verrouillage, la quantité d'énergie disponible peut être répartie de manière optimale dans le réseau. Les signaux de demande de chaleur délivrés par les consommateurs permettent une utilisation optimale des sources de chaleur. La commande marche/arrêt optimale fournit la chaleur au bon moment et la réduit en temps voulu. Si vous le souhaitez, le régulateur tient compte des influences extérieures, telles que le rayonnement solaire et l'effet du vent. Cela améliore le confort de la pièce et augmente l'efficacité énergétique. Dans les réseaux de chauffage fonctionnant uniquement en hiver, le chauffage solaire de l'eau chaude sanitaire représente une alternative efficace en été, réduisant ainsi les coûts d'exploitation globaux.

Inscrivez-vous à notre extranet dédié aux OEM

Pour plus d'informations, inscrivez-vous à notre extranet dédié aux OEM pour obtenir toutes les informations sur nos produits.

Supports

Inscription à l'extranet OEM

Bienvenue sur l'extranet OEM, votre principale source d'information, de collaboration et de support sur nos produits.

Login à l'extranet OEM

Accédez aux informations, à l'espace collaboratif et à notre assistance.

Contact

Contactez-nous

Nos experts se feront un plaisir de vous aider et de répondre à vos questions.