Climatix IC

Climatix IC - Accès et maintenance à distance
Les exigences en matière de disponibilité d'installations complexes ne cessent d'augmenter. D'une part, les systèmes doivent être accessibles 24 heures sur 24 et d'autre part, les coûts de mise en service et de maintenance doivent être réduits au minimum. La collecte et la centralisation des données liées à ces installations vous permettent d'acquérir une avance décisive en termes de savoir-faire - la base idéale pour une activité durable. Avec Climatix IC, Siemens soutient les OEM et autres fabricants de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation tout au long du cycle de vie d'une installation.
Voir ce qui compte vraiment
Climatix IC est un système de télémaintenance basé sur le Web, qui tire parti des avantages offerts par la technologie du Cloud. La télémaintenance permet d'accéder aux systèmes à tout moment et en tout lieu. Les données de fonctionnement sont collectées en permanence et stockées automatiquement de manière centralisée. Cette collecte et cette gestion des données vitales vous permettent de prendre une longueur d'avance décisive dans la gestion des systèmes - la base idéale pour une activité durable.Climatix IC utilise les avantages de la technologie cloud :
- Accès et maintenance à distance à tout moment depuis n'importe quel endroit.
- Vérifications approfondies : accès à distance pour le diagnostic, l'optimisation et la maintenance.
- Réduction significative des coûts : optimisation des visites de service grâce à l'accès à distance.
- Satisfaction accrue de la clientèle : des temps de réponse plus courts en termes de service.
- Connexion très simple : les contrôleurs Climatix peuvent être connectés directement via internet.
- Mémorisation des données de l'installation : toutes les données sont enregistrées pour servir de base à de futurs services.
Climatix IC amène de la valeur à toutes les parties prenantes impliquées tout au long du cycle de vie des appareils et équipements CVC. Il permet aux OEM de créer de nouveaux modèles économiques visant à réduire les coûts et à pénétrer de nouveaux marchés. L'API Climatix IC permet l'intégration d'informations spécifiques au site dans les systèmes métiers existants.
Toutes les connexions sont cryptées (HTTPS) pour éviter le "wiretapping" et les attaques de type "man-in-the-middle". Le certificat de sécurité est basé sur le cryptage SHA-256 entre le contrôleur et le cloud et entre le cloud et le client web.
Climatix IC - Système de maintenance à distance
Vous êtes intéressé ? Inscrivez-vous dès maintenant pour en savoir plus sur Climatix IC.