Solutions pour brûleurs commerciaux

Systèmes compacts pour applications standard et haut de gamme
Les contrôleurs de brûleurs sont disponibles pour tout type d'application, que ce soit avec un contrôle séquentiel basique et un programme horaire fixe, ou un contrôle complexe de ratio comprenant jusqu'à 6 actionneurs. Nos contrôleurs de brûleurs et les détecteurs de flamme sûrs et fiables sont conçus pour un fonctionnement intermittent ou continu et peuvent être jumelés à des composants adaptés pour assurer une interaction optimale. Les servomoteurs de volet d'air de haute précision, combinés à une optimisation de la combustion par contrôle trim O2 et contrôle de ratio LMV5, garantissent de faibles niveaux d'émission et un rendement élevé. La flexibilité du paramétrage permet de choisir parmi un large éventail de configurations différentes. La commande compacte du rapport LMV2/3 peut être facilement intégrée dans les brûleurs commerciaux. Grâce au mode "red flag", la mise en service est simple et rapide. Le programme guide l'utilisateur dans le réglage des paramètres clé. Nos produits couvrent des puissances allant de 300 kW à 30 MW. Chaque application de brûleur - qu'il s'agisse de chaudières à eau, de chaudières à vapeur, de thermohuiles ou d'installations de process industriel - peut être couverte par l'un de nos produits.