Solutions pour brûleurs résidentiels

Différents domaine d'application
Nous vous proposons une large gamme de composants pour les brûleurs à gaz et à mazout à tirage forcé. Le domaine d'application est vaste et couvert par une gamme complète de produits. Les commandes de brûleur LME pour le gaz et LMO pour le mazout assurent un fonctionnement fiable du brûleur. Ces produits ont fait leurs preuves dans des millions d'installations et ont défini les standards du marché. Chaque commande de brûleur LME et LMO dispose d'une LED multicolore pour l'indication d'état : vert pour le fonctionnement, jaune pour le démarrage du brûleur et rouge pour le verrouillage. Pour simplifier le diagnostic, le code d'erreur peut être émis via la LED. Qu'il s'agisse d'un socle enfichable ou d'une unité montée et câblée prête à l'emploi, c'est au client de choisir. Des actionneurs de différentes versions commandent les clapets d'air en mode multi-étagé ou modulant. Les détecteurs de flamme à fonctionnement intermittent sont utilisés en liaison avec des brûleurs à flamme jaune ou bleue.