Servomoteurs de volets d'air

OpenAir est fait pour vous
OpenAir est une gamme complète de servomoteurs de volets d'air proposant un large choix de forces de positionnement, de signaux de commande, de normes de communication et d'options complémentaires pouvant être adaptées à vos besoins en CVC. Conçus pour être durables et fiables, nos actionneurs OpenAir sont équipés de moteurs à faible consommation et d'un contrôle de fonctionnement rapide et précis.
L'efficacité énergétique, la simplicité d'utilisation et la fiabilité
La facilité d'utilisation est au cœur de l'ensemble de la gamme de servomoteurs de volets d'air, depuis l'installation facile et la mise en service rapide jusqu'à une utilisation à la fois efficace et pratique. Vous pouvez économiser du temps et de l'argent en utilisant le plan de câblage normalisé et les adaptateurs d'axe à centrage automatique. Il vous suffit de choisir parmi quatre tailles de boîtiers conçus pour les applications CVC les plus exigeantes.Les servomoteurs de volets d'air OpenAir s'adaptent facilement à vos besoins. Nous proposons des servomoteurs de volets d'air durables pour toutes les applications : ventilation de confort, débit d'air variable, clapets coupe-feu et pare-fumée, véhicules ferroviaires et autres applications spéciales. Vous avez le choix entre une grande variété de forces de positionnement, de bus de communication et de signaux de commande. Nous testons tous nos servomoteurs de volets d'air et fabriquons un boîtier robuste offrant une durée de vie de plus de 100 000 cycles complets et 5 millions de cycles partiels. L'installation est simplifiée et exempte d'erreurs grâce à des actionneurs précâblés, des câbles codés par couleur et par nombre, un concept de montage uniforme de l'appareil ainsi qu'un montage monovis sur arbre. Enfin, la consommation d'énergie et le confort sont considérablement améliorés grâce à des moteurs efficaces de haute précision, grâce à des moteurs sans balai silencieux et à l'implémentation rapide des commandes des systèmes d'automatisation du bâtiment.
Configurez nos servomoteurs selon vos besoins
Personnalisez en ligne votre servomoteur de volets d'air selon les caractéristiques souhaitées, à l'aide du configurateur de produit accessible via notre site Siemens Industry Mall. Les options de personnalisation comprennent l'étiquetage, l'emplacement du logo de l'entreprise, le type et la longueur de câble, les types de connecteurs et les étiquettes personnalisées. Siemens vous fournit tous les certificats requis à chaque achat et vous propose des emballages d'un ou plusieurs produits.

Nouveau - Encore plus de garantie sur nos produits
Nous étendons à 5 ans la durée de garantie pour nos vannes et moteurs, servomoteurs de volet d’air et sondes concernés*.
*Applicable aux produits vendus à partir de 2021, avec une durée de 5 ans commençant à la date de fabrication inscrite sur le produit. Liste des références concernées disponible sur simple demande.