Améliorer le confort de votre pièce
Notre thermostat RDG200 permet la gestion complète de la pièce en un seul appareil grâce à ses puissantes fonctionnalités de régulation, des capteurs intégrés et une alimentation électrique flexible. Son design fin en fait un choix parfait pour toutes sortes de pièces - avec une surface facile à nettoyer, lisse et résistante. Grâce aux boutons et à la molette tactiles, le contrôle de votre pièce est simple et intuitif. Une large gamme d'applications préchargées alliées avec la fonction Green Leaf vous offre une multitude d'options pour une gestion durable des locaux. Grâce à la communication ouverte KNX, vous pouvez intégrer de manière transparente l'appareil dans des systèmes de gestion simples ou avancés tels que Desigo, Synco et toutes les solutions tierces.
Le design au service des fonctionnalités
Notre thermostat RDG200 permet une gestion complète de la pièce tout en conservant un design élégant grâce à son épaisseur de seulement 25 mm. Son grand écran facile à lire affiche toutes les données pertinentes en un coup d'œil, et sa conception intuitive, les interfaces personnalisables et les icônes simples à comprendre vous permettent de contrôler votre pièce exactement comme vous le souhaitez.
Amélioration de l'expérience client dans les hôtels
Grâce à leur design fin et élégant, nos thermostats s'adaptent à n'importe quel design de pièce et peuvent grandement améliorer l'expérience de vos clients grâce à leurs boutons tactiles et à leur bouton rotatif pour une manipulation simple et intuitive. Les icônes universelles augmentent encore plus leur facilité d'utilisation. La surface lisse du RDG200 est facile à nettoyer et donc plus hygiénique - une caractéristique importante pour une utilisation dans des pièces à forte rotation d'utilisateurs.
Confort optimal dans les bureaux
Notre thermostat RDG200 offre aux utilisateurs un contrôle complet sur leur environnement, leur permettant d'ajuster la température et l'hygrométrie pour un confort optimal. La fonction Green Leaf permet aux utilisateurs de contrôler l'efficacité énergétique, avec un fonctionnement éco-responsable à portée de main. Des fonctions avancées plus économes en énergie telles que la limitation du point de consigne et la possibilité de les modifier aident à optimiser la consommation d'énergie et à réduire davantage les coûts. Si nécessaire, les fonctionnalités de verrouillage de chaque bouton et la protection par mot de passe permettent de limiter à certains utilisateurs la possibilité de modifier les paramètres de la pièce.
Un environnement idéal dans les salles de classe
Notre thermostat RDG200 facilite la création du meilleur environnement possible. La régulation de la température et de l'hygrométrie garantit des conditions confortables. La GreenLeaf et plusieurs autres fonctionnalités d'économie d'énergie telles que la limitation du point de consigne ou le nouveau concept de points de consigne allient confort avec fonctionnement durable et rentable. Les fonctions de verrouillage des boutons et de protection par mot de passe permettent au personnel autorisé de modifier les paramètres des thermostats. Cela fait de la classe un lieu d'apprentissage sûr, sain et productif.