Un lieu idéal au quotidien
Le thermostat d'ambiance intelligent de Siemens est différent. Il est différent de tous les thermostats que vous connaissez. Ses fonctionnalités uniques sont conçues tant pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux. Une installation facile, une mise en service rapide : il crée des lieux d'exception.Comprendre vos besoins et s'adapter à ceux-ci
Notre thermostat d'ambiance intelligent a été développé pour la régulation d'applications de chauffage. Son design épuré lui permet de s'adapter parfaitement à tous les intérieurs. Grâce à ses nombreux capteurs intégrés (température, humidité, qualité d’air, présence..), le thermostat intelligent est en contact permanent avec son environnement.
Utilisation avec ou sans application
Notre thermostat d'ambiance intelligent peut être utilisé directement via son écran tactile ou via l’application dédiée. Celle-ci permet une régulation et une supervision des paramètres de votre thermostat d'ambiance intelligent, à tout moment et où que vous soyez. Les fonctionnalités clés de cette application s'étendent, entre autres, de la définition des programmes horaires, à la fonction « Green Leaf », en passant par la régulation d'humidité et la supervision du niveau de qualité d'air.
Un lieu idéal au quotidien
Vous devriez toujours vous sentir bien chez vous. En surveillant et en contrôlant la température et l'humidité de vos pièces, nos thermostats intelligents vous aident à créer l'endroit idéal. Saviez-vous qu'environ 60 % de l'énergie consommée par les ménages européens est utilisée pour le chauffage ? La gamme de thermostats intelligents de Siemens ne se contente pas de vous garder au chaud et confortable chez vous, elle vous aide également à économiser de l'énergie et à réduire vos coûts. Grâce à notre thermostat qui allie confort, économie d'énergie et facilité d'utilisation (via son écran tactile et l'application mobile Smart Thermostat RDS), vous bénéficierez d'un confort idéal chez vous à tout moment de la journée.Vos avantages en bref
Notre thermostat intelligent vous offre un ensemble d'avantages importants. Il détermine le climat ambiant idéal et garantit une consommation d'énergie optimisée dans votre maison. En plus d'atteindre ces objectifs, notre thermostat intelligent vous offre de nombreux autres avantages, prouvant qu'il comprend et satisfait pleinement vos besoins.Utilisation intuitive et mises à jour automatiques
Notre thermostat intelligent a été développé pour faciliter au maximum son utilisation. L'interface utilisateur est intuitive et l'affichage a été réduit à l'essentiel. Contrôlez et surveillez votre thermostat intelligent depuis n'importe quel endroit en utilisant simplement votre smartphone ou votre tablette. Les mises à jour automatiques garantissent que votre thermostat intelligent bénéficie en permanence des dernières fonctionnalités.
Du confort lorsque vous en avez besoin
Grâce à ses capteurs de présence intégrés, notre thermostat intelligent génère une température ambiante parfaite lorsque la pièce est occupée. De plus, il apprend en un jour quel est le moment idéal pour commencer à chauffer la pièce, au lieu de plusieurs jours voire semaines habituellement. Les avantages sont convaincants : économies d'énergie et de coûts ainsi qu'une amélioration considérable du confort intérieur.
Vous aider à économiser l'énergie
Notre thermostat intelligent garantit un fonctionnement économe en énergie en contribuant de manière significative à l'efficacité énergétique globale de votre système de chauffage, comme le prouve son label de performance énergétique (classe IV). Grâce à la fonction Green Leaf, vous pouvez à tout moment sélectionner votre mode d'efficacité énergétique d'une simple touche. Cela peut vous motiver à économiser encore plus d'énergie. L'application Smart Thermostat est votre compagnon pour réaliser des économies mesurables - simplement en utilisant ses fonctions de contrôle et d'accessibilité.
Apprenez à connaître la solution sans fil
Le RDS110.R complète la gamme actuelle de thermostats intelligents : le thermostat intelligent sans fil et ses accessoires modernisent le contrôle du chauffage dans les bâtiments résidentiels et commerciaux.Vous avez le contrôle
Comment améliorer votre confort en quelques clics ?
Le thermostat intelligent peut être commandé soit directement sur l'écran tactile lui-même, soit avec notre application très intuitive Smart Thermostat RDS. L'application permet de contrôler et de surveiller entièrement votre thermostat intelligent, où que vous soyez et à tout moment. Les principales fonctionnalités de l'application vont du géofencing, des tendances, du calendrier, du réglage de différents modes (par exemple : Absence, Présence), du contrôle de l'humidité et de la qualité de l'air intérieur à la fonction Feuille verte et bien plus encore. Le contrôle du thermostat intelligent est plus facile et plus rapide.