La bonne solution
Les bâtiments consomment environ 40 % de l’énergie mondiale, et les systèmes CVC plus de 40 % de celle des bâtiments. C’est pourquoi l’optimisation des systèmes CVC est essentielle pour l’avenir. Nous devons donc proposer des systèmes CVC écoénergétiques tout en maintenant un niveau élevé de confort. L’optimisation du débit hydraulique est une excellente façon de réduire la consommation d’énergie des systèmes CVC, tout en améliorant l’efficacité globale des bâtiments et leurs performances d’exploitation.Apprenez à concevoir des systèmes CVC efficaces avec débits hydrauliques optimisés procurant un niveau élevé de confort : les systèmes hydrauliques à équilibrage dynamique.
Pourquoi équilibrer un système hydraulique ?
L’eau s’écoule toujours là où elle rencontre le moins de résistance. Dans les bâtiments, le réseau de tuyauterie du système CVC est complexe et inclut des tuyaux de différents diamètres. Cela signifie que l’eau, et donc la chaleur, est distribuée de manière inégale : les résidents ne bénéficient pas tous de la même quantité de chaleur. Ceux placés le plus loin de la production ne reçoivent pas suffisamment de chaleur, et ceux les plus proches en reçoivent trop. Dès que l’occupant d’une pièce met en route son chauffage, une autre partie du bâtiment en reçoit inévitablement moins. La température des pièces est instable, et le confort des habitants en pâtit. De l’énergie est gâchée et les coûts montent en raison d’un chauffage/refroidissement excessif et inutile. L’équilibrage hydraulique permet de résoudre ces problèmes.
Le bon débit d’eau, au bon moment et au bon endroit.
Simple, n’est-ce pas ? Vraiment ?
Cela implique de distribuer l’eau de manière optimale. Avec l’équilibrage hydraulique, tous les composants du système hydraulique sont liés et équilibrés, pour garantir une distribution égale dans tout le système. Il existe plusieurs manières de créer un système hydraulique équilibré.