Variateurs de fréquence

Qu'est-ce que l'efficacité ?
Réponse : le G120P! Le variateur de vitesse G120P de Siemens est idéal pour le contrôle efficace de l'air et des fluides liquides dans les systèmes CVC commerciaux et résidentiels classiques. Grâce à des fonctions intelligentes pour la commande des ventilateurs et des pompes, le G120P permet de réaliser jusqu'à 60 % d'économies d'énergie par rapport aux méthodes de commande conventionnelles, tout en réduisant l'usure, les coûts liés au cycle de vie et à la maintenance. Le G120P est très fiable et offre de nombreuses fonctionnalités intelligentes adaptées à vos applications CVC. Grâce à son concept modulaire, il est exceptionnellement flexible et simple à entretenir et offre une facilité d'installation, de mise en service et d'utilisation.
Conception modulaire et flexible
Le variateur de vitesse G120P se compose d'une unité de commande, d'un module de puissance et d'un panneau de commande ou d'une plaque de recouvrement. Par conséquent, les clients paient pour ce dont ils ont réellement besoin. Exemple : il suffit d'un panneau de commande pour paramétrer plusieurs variateurs de vitesse. De plus, la conception modulaire permet de réduire le nombre de pièces de rechange. En cas de défaillance d'un composant, seul le composant défectueux doit être remplacé. Si vous remplacez un module d'alimentation, vous n'avez même pas besoin de le re-paramétrer. Ainsi, la conception modulaire apporte une plus grande flexibilité de service, des coûts réduits et moins de gaspillage de ressources.
Fonctionnement sûr et contrôlé par la demande de la pompe et du ventilateur
Adapté aux besoins des installations de pompes et de ventilateurs, le variateur de vitesse G120P permet un fonctionnement optimal. Les entraînements garantissent que les ventilateurs et les pompes d'alimentation et d'évacuation fonctionnent en fonction de la demande réelle. De plus, le G120P vous garantit une sécurité optimum grâce à des commandes intelligentes. Dans les applications de pompage, par exemple, le G120P peut détecter une variété d'événements, tels qu'une pompe bloquée ou fonctionnant à sec, un moteur surchargé ou une pompe fonctionnant en dehors de sa courbe caractéristique. Dans les installations de ventilation, le G120P peut détecter une courroie défectueuse, un moteur surchargé, un ventilateur bloqué ou un roulement usé. Dans chacun de ces scénarios potentiellement dangereux, le G120P protège votre installation - soit en déclenchant une alarme, en réduisant la vitesse du moteur, en l'arrêtant ou en effectuant une action programmée.