Tableau pour distribution électrique

Tableau HTA à isolation intégrale conforme NFC13100
Fort de notre expérience des tableaux GIS (Gas Insulated Switchgear), nous avons développé une gamme de tableaux pour la distribution électrique secondaire. Notre importante base installée de tableaux HTA en version hermétiquement soudée dans le monde entier, nous permet de mettre à disposition de nos clients notre expertise métier. Nous avons, ainsi, adapté notre gamme 8DJH afin de répondre aux exigences des spécifications ERDF (HN 64 S 52), en complément des normes IEC. Nos unités fonctionnelles du tableau 8DJH peuvent équiper les postes HTA jusqu’à 24KV : poste de distribution publique, poste de livraison client, poste de transformation, poste centrale secours, poste ENR, etc…
Nos points forts
- Un tableau très compact
Une technologie d’insensibilité à l’environnement éprouvée par plus de 10 ans d’expérience
Une grande modularité de la gamme
Une construction entièrement intégrée en usine
Une ergonomie des commandes et des puits fusibles
Des raccordements aisés en face avant des compartiments HTA, via Connecteur Séparable Equerre (CSE)
Caractéristiques et sécurité
Caractériques
Les caissons d'appareillage en acier inoxydables hermétiquement soudés et l'isolation solide unipolaire rendent les parties sous tension du circuit primaire du tableau 8DJH :
- insensibles aux environnements agressifs, comme :
- l'air salin,
- l'humidité de l'air,
- la poussière,
- la condensation.
- étanches à la pénétration de corps étrangers tels que :
- la poussière,
- la pollution,
- les petits animaux,
- l'humidité.
Un caisson d'appareillage conçu comme un système de pression fermé hermétiquement (système à pression scellé), des appareillages sans entretien et des connecteurs de câbles isolés garantissent :
- une fiabilité d'approvisionnement maximale,
- la sécurité du personnel,
- l'étanchéité à vie selon CEI 62271-200 (sytème à pression scellé),
- un montage, un fonctionnement, une extension et un remplacement sans travaux de gaz SF6,
- des frais de fonctionnement réduits,
- la rentabilité de l'investissement,
- pas de cycles d'entretien.
L'utilisation de systèmes secondaires numériques et de dispositifs combinés de protection et de contrôle-commande procure :
- une intégration transparente dans des commandes de processus,
- des adaptations très simples et flexibles aux nouveaux états de fonctionnement du tableau et donc la rentabilité de son exploitation.
Dans des conditions de service normales, le cycle de vie attendu du tableau 8DJH isolé au gaz est d'au moins 35 ans en raison de l'étanchéité du caisson hermétiquement soudé, voire même 40 à 50 ans. Ce cycle de vie est limité par le nombre maximal de manœuvres de l'appareillage utilisé :
- disjoncteurs selon classe d'endurance de la norme CEI 62271-100,
- sectionneurs à trois positions et sectionneurs de terre selon classe d'endurance de la norme CEI 62271-102,
- interrupteurs-sectionneurs à trois positions et sectionneurs de terre selon classe d'endurance de la norme CEI 62271-103.
Conforme aux normes
• NFC 13-100 : poste tarif vert
• HN 64 S 52 : matériel insensible à l’environnement
• HN 64 S 43 : commande indépendante électrique
• IEC 60 265-1 : interrupteurs
• IEC 60 282-1 et UTE C 64 210 : fusibles à haute tension
• IEC 60 529 : degré de protection des enveloppes
• IEC 60 694 : clauses communes pour les normes de tableaux à haute tension
• IEC 61 958 : système de détection de tension
• IEC 62 271-1 : composant de mécanisme de commande sans entretien
• IEC 62 271-102 : sectionneurs de mise à la terre
• IEC 62 271-105 : interrupteurs fusibles associés
Sécurité
- L'enveloppe primaire est sûre au contact et hermétiquement fermée
- Le degré de protection standard est de IP 65 pour tous les composants sous haute tension du circuit primaire, IP 2X minimum pour l'enveloppe du tableau selon CEI 60529 et VDE 0470-1
- Les extrémités de câbles, les jeux de barres et les transformateurs de tension sont dotés de couches mises à la terre.
Tous les composants sous haute tension y compris les extrémités de câbles, les jeux de barres et les transformateurs de tension sont placés sous enveloppe métallique. - Les mécanismes de commande et blocs de contacts auxiliaires accessibles sont sans danger à l'extérieur de l'enveloppe primaire (caisson d'appareillage)
- La protection est optimale contre les arcs internes grâce à des interverrouillages logiques et à l'enveloppe essayée du tableau
- La cellule intègre des essais d'arc interne jusqu'à 21 kA
- Le système de détecteur de tension capacitif permet de vérifier la mise hors tension
- La manœuvre est possible uniquement lorsque l'enveloppe du tableau est fermée conformément au système
- Des interverrouillages mécaniques logiques empêchent des fausses manœuvres
- Les fusibles HPC HT et extrémités de câble sont accessibles uniquement lorsque les départs sont mis à la terre
- La mise à la terre des départs se fait au moyen de sectionneur de terre à pouvoir de fermeture
- Enveloppe primaire fermée hermétiquement, insensible aux conditions ambiantes (pollution, humidité et petits animaux)
- Caissons d'appareillage soudés et étanches sur toute la durée de vie
- Sans entretien en conditions d'intérieur (CEI 62271-1 et VDE 0671-1)
- Mécanismes de commande de l'appareillage accessible à l'extérieur de l'enveloppe primaire (caisson d'appareillage)
- Transformateurs de tension inductifs, à revêtement métallique et embrochables, disposition à l'extérieur du caisson d'appareillage sous gaz SF6
- Transformateurs de courant sous forme de transformateur toroïdal situés à l'extérieur du caisson d'appareillage sous gaz SF6
- Système d'interverrouillage de l'appareillage complet avec interverrouillages logiques
- Indicateurs de position mécaniques intégrés dans le schéma synoptique
- Charge calorifique minimale
- Option : résistance aux séismes