Dispositifs sonores et/ou visuels d'alarme feu pour usage intérieur et immeubles de bureaux

Les dispositifs sonores et/ou visuels d'alarme feu peuvent émettre un son continu et diffuser une signalisation lumineuse dès qu’une évacuation des bâtiments protégés est nécessaire. Ils peuvent également diffuser des messages vocaux spécifiques si votre bâtiment nécessite cette fonction additionnelle.
Dispositif d'Alarme Générale Sélective - DAGS
Les Dispositifs d'Alarme Générale Sélective (DAGS) sont des diffuseurs bi-tension (24/48 volts) qui émettent un son continu de classe A.
Ils sont associés aux Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) / Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) des gammes collectives BC11 et FC20 adressables et aux CMSI de la gamme STT (collectif ou adressable).
Ils existent en deux versions? l’une sonore et l’autre lumineuse et sonore.
Dispositif Sonore Alarme Feu de classe B - DSAF SYMPHONI
Les DSAF SYMPHONI sont des Dispositifs Sonores d'Alarme Feu, bi-tension (24 / 48 volts) émettant un son modulé conforme à la norme NF S 32-001, avec une puissance de 90 dB à 2 mètres (Classe B).
Ils sont associés aux Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) / Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie des gammes collectives BC11 et FC20 adressables et aux CMSI de la gamme STT (collectif ou adressable).
Dispositif Visuel d’Alarme Feu - DVAF SOLISTA
Les SOLISTA LX Mur / SOLISTA LX Plafond sont des Dispositifs Visuels d’Alarme Feu bi-tension (24/48 volts) pour un usage intérieur diffusant un flux lumineux de 0,4 lm/m² à travers un flash à technologie à LED de couleur rouge ou de couleur blanche. Ce dispositif est conçu pour assurer une couverture définie selon un code W-x-y ou C-x-y correspondant à :
- W : montage au mur, x : hauteur de montage mural, y : largeur de la zone carrée couverte par le dispositif.
- C : montage au plafond, x : hauteur de montage maximal, y : diamètre du volume de couverture cylindrique.
Ils sont associés aux Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) / Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) des gammes collectives BC11 et FC20 adressables, aux CMSI de la gamme STT (collectif ou adressable), et à la gamme des ECS/DECT XC10.
Dispositif Visuel et Sonore d'Alarme Feu - DVAF/DSAF SYMPHONI LX
SYMPHONI LX Mur est une embase équipée d’un Dispositif Visuel d’Alarme Feu bi-tension (24/48 volts) pour un usage intérieur. Il diffuse un flux lumineux de 0,4 lm/m² à travers un flash à technologie à LED de couleur rouge ou de couleur blanche. Ce dispositif est conçu pour assurer une couverture définie selon un code W-x-y :
- W : montage au mur, x : hauteur de montage mural, y : largeur de la zone carrée couverte par le dispositif.
Cette embase peut être montée? soit avec une Symphoni, soit avec une Symphoni Voice constituant ainsi un Diffuseur Visuel et Sonore d'Alarme feu.
Ces DVAF/DSAF sont associés aux Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) / Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) des gammes collectives BC11 et FC20 adressables, aux CMSI de la gamme STT (collectif ou adressable), et à la gamme des ECS/DECT XC10.