Dispositif sonore et/ou visuel d'alarme feu pour usage extérieur et en milieu industriel

Les dispositifs sonores et/ou visuels Nexus et Nexus Pulse sont conçus pour des applications industrielles extérieures ou intérieures. Ils bénéficient d'un indice de protection élevé (IP66). Ils existent en version flash de couleur rouge ou blanche selon les applications visées.
Dispositif sonore d’alarme feu - Gamme NEXUS
Les Dispositifs Sonores d'Alarme Feu (DSAF) NEXUS sont des dispositifs sonores bi-tension (24 / 48 volts) émettant un son modulé conforme à la norme NF S 32-001.
Ils sont associés aux Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) / Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) des gammes collectives BC11 et FC20 adressables, aux CMSI de la gamme STT (collectif ou adressable), et à la gamme des ECS/DECT XC10.
Ils répondent à la catégorie d’environnement : type B permettant une installation en extérieur et en intérieur.
Dispositif sonore et visuel d’alarme feu - Gamme NEXUS Pulse
Les Dispositifs Sonores et Visuels d'Alarme Feu (DSVAF) NEXUS Pulse sont des dispositifs à bi-tension (24 / 48 volts) émettant un son modulé conforme à la norme NF S 32-001. Ils existent en version flash à technologie à LED de couleur rouge ou de couleur blanche.
Ils sont associés aux Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) / Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) des gammes collectives BC11 et FC20 adressables, aux CMSI de la gamme STT (collectif ou adressable) et à la gamme des ECS/DECT XC10. Ils répondent à la catégorie d’environnement : type B permettant une installation en extérieur et en intérieur.
NEXUS Pulse 105
- Classe B au sens de la norme NF S 32-001
- Niveau sonore : 96,6 dB (à 2 mètres)
- Indice de protection : IP66
- Fréquence de clignotement : 0,5 Hz