Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie et Tableaux Répétiteurs d’Exploitation

Une mise en sécurité incendie et une gestion de l’évacuation fiable et précise
Nos Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) collectifs ou adressables sont destinés à assurer la mise en sécurité incendie des bâtiments par commande automatique ou manuelle des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) tels que portes coupe-feu, clapets, volets, ventilateurs de désenfumage, etc. Ils assurent également la gestion de l’évacuation. Les Tableaux Répétiteurs d'Exploitation (TRE) affichent en synthèse les états d'alarme et de dérangement des CMSI auxquels ils sont associés. Nos produits sont conformes aux normes concernant la mise en sécurité incendie (normes françaises NFS 61-930 à NFS 61-941).
CMSI collectifs de type A
Le CMSI de type A reçoit du Système de Détection Incendie (SDI) les informations de détection comportant l’identification de la zone sinistrée. A la réception de ces informations, le CMSI commande de façon automatique un ensemble de Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) et de solutions qui concourent à la mise en sécurité du bâtiment et à l’évacuation des personnes (dispositifs sonores et/ou visuels d’alarme feu), qui se trouvent réparties dans celui-ci.
La commande de chaque fonction de mise en sécurité peut aussi s’effectuer à partir d’une commande manuelle située sur la face avant du CMSI, au regard de la fonction concernée.
CMSI collectif destiné à assurer la mise en sécurité incendie des bâtiments par commande automatique ou manuelle des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS), il est disponible :
- en version rack associé à un Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS),
- en boîtier lorsqu'il est associé à un Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) en version SSI (ECS + CMSI).
Il peut gérer :
- une Unité de Gestion d'Alarme (UGA) de 1 à 4 lignes de diffuseurs sonores et/ou lumineux à répartir sur 1 ou 2 Zones d'Alarme,
- de 8 à 16 fonctions de mise en sécurité :
. compartimentage (portes et clapets coupe-feu),
. désenfumage (ventilateurs, volets),
. mise à l’arrêt de certaines installations techniques.
Un seul type de fonction par ligne de télécommande partant directement du matériel central.
Le STT10R est la version rack du STT10.
Ces produits combinent un Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) avec une Unité de Gestion d'Alarme (UGA) à une Zone d’Alarme (ZA) et une fonction de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) sans contrôle de position.
L'ECS/CMSI traite, pour la partie détection, les signaux des détecteurs automatiques incendie ou de déclencheurs manuels des systèmes FD18C, Algorex et Sinteso collectifs.
Versions boîtiers
Version rack
* 1 zone = 1 circuit de détection incendie de 32 points (détecteurs automatiques ou déclencheurs manuels)
Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) de type A reçoit du Système de Détection Incendie (SDI) les informations de détection comportant l’identification de la zone sinistrée. A la réception de ces informations, le CMSI commande de façon automatique un ensemble de Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) et de solutions qui concourent à la mise en sécurité du bâtiment et à l’évacuation des personnes (dispositifs sonores et/ou visuels d’alarme feu), qui se trouvent réparties dans celui-ci.
La commande de chaque fonction de mise en sécurité peut aussi s’effectuer à partir d’une commande manuelle située sur la face avant du CMSI, au regard de la fonction concernée.
STT20
Il s'agit d'un CMSI Adressable destiné à assurer la mise en sécurité incendie des bâtiments par commande automatique ou manuelle des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS). Il est disponible en baie et peut-être associé à un Equipement de Contrôle et de Signalisation en version coffret SSI.
Il peut gérer :
- une UGA (Unité de Gestion d’Alarme) (32 ZA ERP / 127 ZA IGH),
- 256 fonctions de mise en sécurité :
. compartimentage (portes et clapets coupe-feu),
. désenfumage (ventilateurs, volets),
. mise à l’arrêt de certaines installations techniques.
Une ou plusieurs fonctions peuvent activer différents DAS au travers d’un même ou de plusieurs Modules Electroniques Adressables (MEA), éléments déportés d’un MD20 (Module Déporté) répartis sur des Voies de Transmission (VT) rebouclées ; le MD20 étant lui-même déporté du matériel central.
Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie de type B, est un CMSI commandé par des Déclencheurs Manuels d’incendie (DM).
Le CMSI commande de façon automatique un ensemble de Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) et de solutions qui concourent à la mise en sécurité incendie des bâtiments et à l’évacuation des personnes, qui se trouvent réparties dans celui-ci, ou bien de façon manuelle à partir d’une commande située sur la face avant du CMSI.
STT20B
Il est composé de :
- 1 à 8 lignes rebouclées de 126 Déclencheurs Manuels (DM),
- 32 fonctions de mise en sécurité (de base) :
. compartimentage (portes et clapets coupe-feu),
. désenfumage (ventilateurs, volets),
. mise à l’arrêt de certaines installations techniques.
- une UGA à 4 ZA.
Une ou plusieurs fonctions peuvent activer différents DAS au travers d’un même ou de plusieurs Modules Electroniques Adressables (MEA), éléments déportés d’un MD20 (Module Déporté) répartis sur des Voies de Transmission (VT) rebouclées ; le MD20 étant lui-même déporté du matériel central.
Les tableaux répétiteurs d’exploitation FT2011 et FT1001 permettant l’affichage à distance des informations des états de fonctionnement des équipements raccordés, sont associés au STT20B (respectivement pour la partie DM et la partie CMSI).
Ces produits combinent un Equipement de Contrôle et de Signalisation adressable (ECS) disposant de circuits de détection incendie et une Unité de Gestion d'Alarme (UGA) et parfois une fonction de Mise en Sécurité incendie (CMSI) sans contrôle de position.
On distingue les versions suivantes :
- FC2020-FZ : 252 points/version boîtier/détecteurs de la gamme Sinteso,
- FC2020R : 252 points/version rack/détecteurs de la gamme Sinteso,
- FC2020-1F : 252 points/version boîtier/détecteurs de la gamme Sinteso /1 fonction de mise en sécurité,
- FC2040-FA : 504 points/version boîtier/détecteurs de la gamme Sinteso,
- FC2040R : 504 points/version rack/détecteurs de la gamme Sinteso,
- FC2030-FA : 764 points /version boîtier/toutes générations de détecteurs,
- FC2060-FA : 1 024 points/version boîtier/toutes générations de détecteurs,
- FC2060R : 1 024 points/version rack/toutes générations de détecteurs,
- FC2080R : 1 024 points/redondance/version baie/toutes générations de détecteurs.
Il existe trois versions d’Unité de Gestion d’Alarme (UGA) :
- UGA20-1 = 1 Zone d’Alarme
- UGA20-2 = 2 Zones d’Alarme
- UGA20-3/8 = 3 à 8 Zones d’Alarme