Systèmes de Sécurité Incendie La combinaison d'un ECS et d'un CMSI

Un système de détection et de mise en sécurité intégré dans un seul boîtier, pour une protection fiable et précise contre les risques d'incendie
Le Système de Sécurité Incendie (SSI) est un ensemble complet comprenant, dans le même boîtier, un Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) pour la partie détection incendie et un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI), destiné à la gestion des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) tels que portes coupe-feu, clapets, volets, ventilateurs de désenfumage, etc, ainsi qu’à la gestion de l’évacuation. L’Equipement de Contrôle et de Signalisation et le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie qui composent ce SSI sont conformes respectivement aux normes concernant la détection d’incendie (norme européenne EN-54) et à celles concernant la mise en sécurité incendie (normes françaises NFS 61-930 à NFS 61-940).