Détecteurs de fumée par prélèvement d'air

Protection des endroits difficiles d'accès
Le détecteur de fumée pour conduit est un système de surveillance passif sans ventilateur. Il utilise les différences de pression existantes dans le système de ventilation pour amener en permanence et par l'intermédiaire du tuyau de prélèvement des échantillons d'air de la canalisation de ventilation au détecteur de fumée pour conduit. Lorsqu'une certaine concentration de fumée est décelée par le détecteur, ce dernier signale le niveau de danger correspondant à l'Equipement de Contrôle et Signalisation (ECS) qui déclenche l’alarme requise.