Détection de fumée par aspiration (ASD)

Invisible mais efficace
Les détecteurs de fumée par aspiration prélèvent continuellement des échantillons d'air dans les zones à protéger et les analysent pour détecter la présence de fumée. Ils assurent une détection fiable dans des domaines d'application exigeants, où la détection d'incendie la plus précoce possible est essentielle et où la continuité de l'activité est primordiale.
Les détecteurs de fumée par aspiration Titanus ProSens et TopSens sont pourvus de modules de détection dont les sensibilités varient de 1%/m à 0,015 %/m (obscurcissement de la lumière par mètre).
- Un ou deux modules de détection par détecteur
- De un à trois niveaux d’alarme sont disponibles avec la version TopSens pour chacun des modules de détection
- Disponibles en version «Grand Froid» (jusqu’à -40°C)
- Disposent d’un réglage «Non-Feu» - certificat d’aptitude pour la confirmation d’alarme pour extinction automatique à gaz certifié CNPP
Les détecteurs de fumée par aspiration sont principalement mis en œuvre dans des lieux ou dans des environnements particuliers, là où les solutions ponctuelles peuvent ne pas être adaptées ou difficilement réalisables telles que :
- les pièces et salles à haut plafond présentant des changements d’air intensifs,
- la protection d'objets particulièrement sensibles ou la forte concentration de biens précieux nécessitant une détection d’un feu naissant particulièrement rapide,
- les usines de production fonctionnant en permanence, rendant difficile le travail d’entretien de détecteurs de fumée ponctuels,
- les lieux difficiles d’accès, tels les espaces vides, les canalisations verticales,
- les lieux dans lesquels une détection “invisible” est souhaitée, tels les bâtiments culturels ou prestigieux,
- les environnements présentant des conditions difficiles telles que la saleté, l’humidité, ou le froid extrême (- 40° C).