Détecteurs de chaleur de type linéaire réenclenchables (FibroLaser)

Vitesse et précision sont synonymes de sécurité
Lorsqu'un incendie se déclare dans les tunnels, les halls, les parcs de stationnement, sur les tapis roulants ou dans les chemins de câbles, une action rapide est nécessaire. Dans une telle situation, il s'agit de protéger les vies humaines, de minimiser les dommages matériels et d'éviter les pannes coûteuses. Notre système de détection de chaleur linéaire FibroLaser vous offre une solution innovante, éprouvée dans le monde entier, représentant la plus grande base installée sur le marché.
FibroLaser, une solution adaptée à tous les besoins
Qu'ils s'agissent de chemins de câbles ou de tunnels routiers, les exigences en matière de protection contre l'incendie restent les mêmes : détection rapide, localisation et confirmation de la source de l'incendie. Notre solution FibroLaser apporte une réponse à ces différentes problématiques et répond aux exigences vitales de protection des vies, des biens et des activités.La lumière reconnaît le feu
Notre solution FibroLaser utilise les caractéristiques des câbles en fibre optique comme capteur de température associé à un système de localisation d’incendie extrêmement précis. Les critères de déclenchement de l’alarme peuvent être définis en fonction des conditions environnementales des différents sites.Le principe : la détection de la température par réflexion de la lumière à travers une fibre optique
La solution FibroLaser se compose d'une centrale, et de câbles de détection en fibre optique, qui lui sont connectés. La centrale envoie un rayon laser par le câble. La fibre optique reflète cette lumière et la renvoie difractée en signaux “Stokes” et ”Anti-Stokes” (effet Raman). Alors que les signaux Stokes ont presque la même force de signal à toutes les températures, cette valeur monte proportionnellement à la température avec des signaux Anti-Stokes. Grâce à des diodes laser semi-conductrices, la technologie FibroLaser peut mesurer ces effets dans des fibres optiques jusqu’à 10 km de long. En comparant Stokes et Anti-Stokes, la centrale calcule de façon fiable la température et la position de la source de chaleur. Grâce à l’optimisation de la résolution temporelle et locale, même de légères variations de température, telles qu’une augmentation de quelques degrés Celsius par minute, peuvent être détectées de façon fiable et précise.