La solution radio pour une connectivité sans fil (SWING)

Une technologie sans fil pour une sécurité maximale des personnes et une flexibilité d'application optimale
Avec SWING, Siemens établit de nouveaux standards de sécurité dans les systèmes d'alarme incendie sans fil. SWING combine une technologie de maillage fiable pour une transmission sans fil sûre et l'ASAtechnology pour une fiabilité de détection et une disponibilité maximale du système. SWING est la solution idéale pour des locaux à forte valeur artistique, historique, architecturale ou bien pour des installations temporaires qui nécessitent une grande flexibilité en termes d'installation.
Nouvelle solution radio pour une connectivité sans fil
Grâce à la technologie radio, les détecteurs peuvent être positionnés puis déplacés rapidement et librement. Cela facilite la conception en permettant une installation plus économique et en offrant une grande liberté et flexibilité d'usage des espaces ou de leur réaménagement dans le bâtiment.Une protection optimale grâce à une technologie de pointe
SWING est le premier système radio de détection d'incendie sur le marché qui utilise la technologie de maillage au lieu de la topologie classique en étoile, assurant une communication sans fil sûre par au moins deux voies de communication redondantes. De plus, grâce à la technologie ASAtechnology, le détecteur SWING est plus fiable qu'un détecteur de fumée sans fil classique. En choisissant simplement le jeu de paramètres ASA spécifique à l'application, il est possible de l'adapter de manière optimale aux conditions environnementales rencontrées. Cela fait du système d'alarme incendie sans fil la solution idéale pour toutes les applications, de l'environnement le plus propre au plus pollué, pour assurer une sécurité maximale des personnes.La technologie du réseau maillé - une fiabilité de connexion exceptionnelle
La technologie du réseau maillé maximise la fiabilité de la communication du réseau radio. Comme tous les équipements radio communiquent avec leurs voisins, au moins deux chemins redondants sont toujours disponibles pour transmettre l'information. Pour augmenter encore la fiabilité, chaque appareil radio dispose de deux bandes de fréquences avec plusieurs canaux. En cas de perturbation, le réseau se réparera automatiquement en changeant de canal ou de bande de fréquence ou en réacheminant l'information via un autre appareil voisin. De cette façon, toutes les informations atteindront toujours la passerelle, rendant le réseau radio aussi fiable qu'un réseau câblé. De plus, la technologie maillée permet de bénéficier des réseaux radio puissants et de grande taille : une installation avec une seule passerelle offre une sphère de 120 mètres de diamètre entre l’interface et le détecteur le plus éloigné - dans un bâtiment jusqu'à cinq étages. Comme tous les appareils radio sont connectés entre eux, la passerelle n'a pas besoin d'une connexion directe avec chacun d'entre eux.
Une fiabilité de détection unique grâce à la technologie ASAtechnology
Le détecteur SWING offre une réponse de détection très précoce et fiable aux feux couvants et ouverts causés par la combustion de matières liquides et solides et est donc plus fiable qu'un détecteur de fumée classique. Le système de capteurs redondants avec deux capteurs optiques et deux capteurs thermiques permet une fiabilité de détection maximale. La technologie unique ASA (ASA = Analyse du Signal Avancée, algorithmes de 2ème génération) de Siemens vous permet d'adapter de manière optimale le détecteur aux conditions environnementales du lieu à protéger en choisissant simplement un jeu de paramètres ASA spécifique à une application. ASAtechnology interprète et évalue les signaux en temps réel et adapte dynamiquement le jeu de paramètres sélectionné. Cela permet au détecteur de distinguer de manière fiable un incendie réel des phénomènes perturbateurs tels que la poussière, la vapeur ou le gaz. Il élimine les fausses alarmes et les interruptions d'activité coûteuses qui en résultent. Cela fait du détecteur ASA une solution optimisée pour chaque application, et environnement du plus propre au plus pollué.