Détecteurs incendie

Protéger les bâtiments grâce à une détection incendie de pointe
Les détecteurs incendie sont à la base de pratiquement tous les systèmes de protection contre l'incendie. Toutefois, cela ne signifie pas que tous les détecteurs soient identiques. Au contraire, les exigences en matière de fiabilité de détection varient autant que les domaines d'application eux-mêmes. Les détecteurs incendie analysent continuellement l'air ambiant pour identifier les éléments de l'incendie, comme la fumée, la chaleur. Cette tâche peut paraître relativement facile ou très difficile selon, par exemple, la présence ou l'absence de phénomènes perturbateurs comme les gaz d'échappement et les vapeurs de cuisine. C'est pourquoi notre gamme comprend des détecteurs automatiques couvrant l'ensemble du spectre, de l'analyse simple à l'analyse de signaux très complexes, pour une détection garantie sans fausse alarme et en toutes circonstances. Qu'ils s'agissent de Datacenters ou de sites de production industrielle, nous proposons des équipements de détection adaptés à tous les environnements, grâce à notre technologie de détection intelligente et à notre analyse avancée des signaux (ASAtechnology) qui s'adaptent exactement aux conditions rencontrées sur site.
Gamme adressable Sinteso - S-Line
Nos détecteurs S-Line sont adaptés aux situations dans lesquelles beaucoup de phénomènes perturbateurs sont présents ou lorsqu’une détection incendie rapide est requise. Le traitement du signal des détecteurs S-Line est basé sur l'ASAtechnology (ASA = Analyse du Signal Avancée, algorithmes de 2ème génération), permettant une adaptation optimale du comportement du détecteur aux conditions environnementales.
Le capteur convertit les phénomènes physiques en composants mathématiques. Ils sont ensuite comparés en temps réel avec les valeurs programmées selon un algorithme avancé.
Les détecteurs S-Line sont caractérisés par une fiabilité de détection très élevée combinée à une haute immunité aux phénomènes perturbateurs.
Le comportement de détection des détecteurs est influencé par les jeux de paramètres (jusqu’à 6 jeux), de sorte qu’il peut être spécifiquement adapté aux phénomènes d’incendie et aux conditions environnementales à prévoir dans l’environnement à surveiller.
Le détecteur réagit plus sensiblement en cas d’incendie et plus robustement aux phénomènes perturbateurs.
Ces détecteurs sont associés avec la gamme Sinteso d'Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) adressables FC20.
Gamme adressable Sinteso - C-Line
Les détecteurs avec algorithmes de détection (C-Line) sont caractérisés par une fiabilité de détection très importante combinée avec une immunité élevée aux phénomènes perturbateurs. Les détecteurs disposent de deux jeux de paramètres, permettant une adaptation à l’environnement de l’installation.
Ces détecteurs sont associés aux Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) adressables de la gamme FC20. Ils sont adaptés aux risques standards.
Gamme Collective FD18C
Les détecteurs incendie automatiques série FD18C pour les circuits de détection collectifs, sont associés aux Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) collectifs de la gamme BC11.
Gamme adressable multi-protocoles pour migration Algorex vers Sinteso
La gamme de détecteurs adressables multi-protocoles (MPD) est destinée à assurer la migration de la gamme Algorex vers la gamme Sinteso. Ces détecteurs sont associés aux Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) adressables des gammes Algorex et FC20 (attention, des restrictions s'appliquent pour le « -A5 »).
Ces détecteurs incendie combinés sont dotés de l’ASAtechnology, et permettent une modernisation progressive des installations de la gamme AlgoRex (migration vers protocole FDnet).
Les détecteurs ponctuels MPD disposent de deux capteurs optiques et de deux capteurs thermiques.
Ils sont paramétrables comme détecteur de fumée, détecteur thermique ou détecteur optique/thermique.
Le comportement de détection se fait au choix grâce à des jeux de paramètres ASA spécifiques aux applications visées.
Gamme Indicateurs d’action
Les Indicateurs d’Actions (IA) de la gamme Sinteso permettent de repérer visuellement de manière très rapide un détecteur en alarme qui serait caché ou peu accessible.
Dès que le détecteur auquel les indicateurs d'action sont raccordés, passe en alarme, leurs LEDs s’allument.
Ils peuvent être montés en saillie ou en encastrement suivant les versions et les besoins.
Indicateurs d’action en saillie
Indicateurs d’action encastrés
Gamme Indicateurs d’action
Les Indicateurs d’Actions (IA) de la gamme Sinteso permettent de repérer visuellement de manière très rapide un détecteur en alarme qui serait caché ou peu accessible.
Dès que le détecteur auquel les indicateurs d'action sont raccordés, passe en alarme, leurs LEDs s’allument.
Ils peuvent être montés en saillie ou en encastrement suivant les versions et les besoins.
Indicateurs d’action en saillie
Indicateurs d’action encastrés
Détecteurs peints
Détecteurs, socles, adaptateurs et interface radio peints
Siemens vous propose une gamme complète de détecteurs ponctuels, socles, adaptateurs et interface radio, peints dans des couleurs à la demande* pour répondre à des applications toujours plus spécifiques et satisfaire les contraintes architecturales les plus variées.
Ces produits permettent une intégration en plafond la plus esthétique possible tout en conservant des performances identiques aux produits classiques et en conservant les certifications EN54 et NF-SSI, délivré par AFNOR certification.
*les détecteurs et les socles ne sont pas teintés dans la masse mais bien peints.
Une fiabilité de détection unique grâce à la technologie ASA
Des domaines d'applications sophistiqués exigent une technologie de pointe, y compris dans le domaine de la détection incendie. La technologie ASA (ASA = Analyse du Signal Avancée) de Siemens vous permet d'adapter de manière optimale le détecteur aux conditions environnementales en cours en choisissant simplement un jeu de paramètres ASA spécifique à une application. L'ASAtechnology interprète et évalue les signaux en temps réel. Cela permet au détecteur de distinguer de manière fiable un incendie réel et des phénomènes perturbateurs tels que la poussière, la vapeur d'eau. Il élimine les fausses alarmes et les interruptions coûteuses d'activité qui en résultent.