Equipements de Contrôle et de Signalisation et Tableaux Répétiteurs d'Exploitation

Protéger les personnes et les biens contre les risques d'incendie par un contrôle sans faille
Les systèmes innovants de protection contre l'incendie offrent un large éventail de fonctions avancées. Le fait que ces fonctions puissent être contrôlées efficacement et que toutes les informations soient facilement accessibles, surtout en cas d'urgence, est un élément décisif. C'est pourquoi nos centrales de détection incendie et leurs tableaux répétiteurs d'exploitation sont conçus pour une utilisation simple et intuitive. Elles conservent cependant les fonctions de contrôle les plus complètes pour permettre aux responsables d'exploitation de prendre rapidement les bonnes décisions. Notre portfolio comprend une large gamme d'Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS), ainsi que des Tableaux Répétiteurs d'Exploitation (TRE) pour des installations de toutes tailles. Tous nos équipements sont extrêmement fiables grâce à des fonctions de sécurité de pointe, telles que les modes dégradés et les fonctions de veille. Grâce à leurs interfaces réseau intuitives, nos systèmes permettent de gérer les risques d'incendie aussi facilement et efficacement que possible.
Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) en réseau
Nos Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) Sinteso gèrent les signaux des détecteurs automatiques et des déclencheurs manuels ainsi que les Tableaux Répétiteurs d’Exploitation (TRE) connectés sur le circuit de détection FDnet. Ces ECS peuvent être exploités indépendamment ou en réseau (jusqu’à 32 participants sur le réseau SAFEDLINK FCnet).
Afin de répondre aux nombreuses exigences variant selon les bâtiments et leurs utilisations, différents Equipements de Contrôle et de Signalisation adaptés à chaque domaine d’application sont disponibles.
Equipements de contrôle et de signalisation adressables gamme FC20
Les Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) Sinteso gèrent les signaux des détecteurs automatiques et des déclencheurs manuels ainsi que les tableaux répétiteurs d’exploitation connectés sur le circuit de détection FDnet. Ces ECS peuvent être exploités indépendamment ou en réseau (jusqu’à 32 participants sur le réseau FCnet).
L’exploitation est facilitée par des commandes intuitives et des affichages précis, réduisant ainsi le stress en cas d’incident. La gamme Sinteso se caractérise par une souplesse d’utilisation adaptée à chaque besoin.
Les ECS Sinteso permettent de reprendre les lignes de détecteurs des générations précédentes (séries 9 et détecteurs de la série 11 Algorex Adress+ et Interactifs) à travers les cartes interfaces favorisant la modernisation progressive des équipements et des installations.
Afin de répondre aux nombreuses exigences variant selon les bâtiments et leurs utilisations, différents Equipements de Contrôle et de Signalisation adaptés à chaque domaine d’application sont disponibles.
Equipements de Contrôle et de Signalisation adressables en version boîtier ou rack disposant de circuits de détection incendie déclinés comme suit :
- 1 circuit de détection ouvert = 32 points maximum (détecteurs automatiques ou déclencheurs manuels)
- 1 circuit de détection rebouclé = 128 points maximum (détecteurs automatiques ou déclencheurs manuels)
Nota : Les références avec R à la fin de leur nom sont les déclinaisons version rack des ECS de la gamme Sinteso
Les Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) Sinteso gèrent les signaux des détecteurs automatiques et des déclencheurs manuels ainsi que les tableaux répétiteurs d’exploitation connectés sur le circuit de détection FDnet. Ces ECS peuvent être exploités indépendamment ou en réseau (jusqu’à 32 participants sur le réseau FCnet).
L’exploitation est facilitée par des commandes intuitives et des affichages précis, réduisant ainsi le stress en cas d’incident. La gamme Sinteso se caractérise par une souplesse d’utilisation adaptée à chaque besoin.
Afin de répondre aux nombreuses exigences variant selon les bâtiments et leurs utilisations, différents Equipements de Contrôle et de Signalisation adaptés à chaque domaine d’application sont disponibles.
Les ECS/CMSI équipés d’une Unité de Gestion d’Alarme (UGA) permettent d’activer les dispositifs sonores et lumineux pour la gestion de l’évacuation des bâtiments.
Trois versions d’UGA sont disponibles sur la gamme Sinteso :
UGA20-1 = 1 zone d’alarme,
UGA20-2 = 2 zones d’alarme,
UGA20-3/8 = 3 à 8 zones d’alarme.
Ces produits combinent un Equipement de Contrôle et de Signalisation adressables (ECS) disposant de circuits de détection incendie et une Unité de Gestion d'Alarme (UGA) et parfois une fonction de Mise en Sécurité incendie (1 fct MES) sans contrôle de position, déclinés comme suit :
Nota: Les références avec R à la fin de leur nom sont les déclinaisons version rack des ECS/CMSI de la gamme Sinteso.
Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) collectifs gamme BC11
Les Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) traitent les signaux de points (détecteurs automatiques d'incendie ou déclencheurs manuels) des systèmes FD18C, Algorex et Sinteso collectifs.
Afin de répondre aux nombreuses exigences variant selon les bâtiments et leurs utilisations, différents Equipements de Contrôle et de Signalisation adaptés à chaque domaine d’application sont disponibles.
La gamme d’ECS collectif BC11 se décline en :
Version boîtiers
Version rack :
BC1112-20R : 12 zones - 384 points
* 1 zone = 1 circuit de détection incendie de 32 points (détecteurs automatiques ou déclencheurs manuels)
Les ECS BC11 traitent les signaux de points (détecteurs automatiques d'incendie ou déclencheurs manuels) des systèmes FD18C, Algorex et Sinteso collectifs.
Afin de répondre aux nombreuses exigences variant selon les bâtiments et leurs utilisations, différents ECS/CMSI adaptés à chaque domaine d’application sont disponibles.
La gamme d’ECS/CMSI collectifs BC11 se décline en :
Version boîtiers
Version rack
BC1112-20R-1F : 12 zones-384 points / 1 ZA – 1 fonction de mise en sécurité
* 1 zone = 1 circuit de détection incendie de 32 points (détecteurs automatiques ou déclencheurs manuels)
Les ECS/CMSI équipés d’une Unité de Gestion d’Alarme (UGA) permettent d’activer les dispositifs sonores et lumineux pour la gestion de l’évacuation de la ZA (Zone d’Alarme).
Equipement de Contrôle et de Signalisation / Dispositif Electrique de Commande et de Temporisation (ECS/DECT)
L'Equipement de Contrôle et de Signalisation collectif et son Dispositif Electrique de Commande et de Temporisation automatique d’extinction (ECS/DECT) ont pour objectif d’activer le processus d’extinction automatique.
Tableau Répétiteur d'Exploitation (TRE)
Nos Tableaux Répétiteur d'Exploitation incendie TRE associés aux ECS et ECS/CMSI ou ECS/DECT permettent l'affichage à distance et synthétique des informations des états de fonctionnement, d'alarme et de dérangement des équipements raccordés. Ils peuvent être installés sur le circuit de détection FDnet et sont alimentés par celui-ci. D'autres équipements tels que le FT2040 ou FT2080 peuvent être connectés sur le circuit SAFEDLINK. Certains sont disponibles en version boîtier ou rack pour une meilleure intégration.
Certains TRE peuvent également être utilisés en tant que TRE de la gamme des CMSI adressables ou collectifs.
TR110
Ce Tableau Répétiteur d'Exploitation (TRE) est associé à tous les ECS et ECS/CMSI de la gamme adressable FC20 et collective BC11. Il affiche en synthèse les états d'alarme et de dérangement des ECS, ECS/CMSI ou CMSI auquels il est associé.
Il possède trois voyants et un bouton.
Il est également utilisable en tant que TRE du CMSI de type B STT20B.
FT1001-F1
Ce Tableau Répétiteur d'Exploitation est associé aux ECS & ECS/CMSI de la gamme FC20. Il affiche en synthèse les états d'alarme et de dérangement de l'équipement auquel il est associé.
Il possède jusqu’à 15 voyants et deux boutons.
Il est également utilisable également en tant que TRE de la gamme des CMSI STT10, STT20 et STT20B.
FT1001-F1
Version Rack du FT1001-F1