Modules adressables d'entrées et sorties

Les modules adressables permettent de manière intelligente une connexion et un contrôle des détecteurs et de certains périphériques. Ces modules possèdent des isolateurs de court-circuit intégrés. Deux types de modules adressables sont disponibles : les modules d'entrées et les modules d'entrée/sortie. Les modules d'entrées permettent de surveiller des états. Les lignes d'entrée sont surveillées pour détecter les connexions en court-circuit ou en circuits ouverts. Les modules adressables peuvent être configurés via les Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) et les Dispositifs Électriques de Commande et de Temporisation (DECT) et se trouvent alimentés par le Bus FDnet. Les entrées et les sorties peuvent être commandées indépendamment. Il est également possible de surveiller la commande d’une sortie par une entrée. Dans ce cas, la sortie est asservie à une entrée. Une commande peut être envoyée à la sortie. La bonne exécution de la commande peut être surveillée à l’entrée. Quels que soient vos besoins, nos systèmes de protection contre l'incendie fournissent le module adressable idéal.