Agents gazeux inertes

Sinorix, extinction par agents gazeux inertes
Rapide et sèche, l'extinction par gaz inertes protège idéalement les volumes à forte valeur (local informatique, central téléphonique...) et les éléments stratégiques (armoire de process...). Les gaz inertes sont des gaz neutres agissant par étouffement en réduisant le taux d'oxygène.

60 ans d'expertise en sécurité incendie
Depuis 60 ans, nous œuvrons au service de la protection incendie des personnes et des biens. Expert de la sécurité incendie, nous sommes précurseurs sur de nombreuses innovations. Si celles-ci accompagnent les réglementations et les nouveaux enjeux, elles ont surtout su les anticiper.
Découvrez 60 ans d'expertise historique et d'innovation pour la sécurité des personnes et des biens.
Sinorix CDT
Sinorix CDT agent extincteur : azote
Le système Sinorix™ CDT utilise de l’azote à 300 bars et est particulièrement adapté pour la protection des zones à présence humaine, en agissant par noyage total du local protégé. Il peut être utilisé à basse température pour la protection de chambres froides. La technologie innovante des vannes régule automatiquement le débit, permettant ainsi une réduction jusqu’à 70% de la surface des évents de surpression.
La mise en oeuvre du Sinorix™ CDT se fait à travers un système centralisé comprenant une batterie de bouteilles d’azote de grande capacité (80 litres), un réseau et des buses de diffusion. Des vannes directionnelles orientent le gaz extincteur vers la zone concernée. L’installation peut aussi être modulaire.
Gaz incolore, inodore, non-conducteur de l’électricité, l’azote est totalement inoffensive pour l’homme.
L'extinction silencieuse avec Sinorix CDT
Buse silencieuse Sinorix en combinaison avec Sinorix CDT - utilisant des gaz inertes - pour une extinction sûre et silencieuse dans les data centers et salles de serveurs.
La technologie d'extinction silencieuse Sinorix de Siemens protège de manière fiable les opérations informatiques et minimise le risque d'interruption de l'activité après la décharge d'un système d'extinction d'incendie. Le cœur de la technologie est la buse silencieuse Sinorix. Elle est parfaitement adaptée à une utilisation avec les systèmes Sinorix CDT.
Sinorix CDT est un système d'extinction réglementé qui utilise un gaz inerte comme agent extincteur. Ce qui fait la particularité de Sinorix CDT, c'est son sa vanne, qui a une fonction de régulation de pression. Elle permet à l'agent extincteur d'être libérée dans la zone concernée avec un débit massique constant pendant toute la durée de l'émission. Ceci élimine le pic de pression au début d'une décharge et réduit ainsi le niveau de bruit. Les gaz inertes sont respectueux de l'environnement, offrent d'excellentes propriétés d'extinction des risques électriques et ne laissent aucun résidu lors de leur utilisation.
Film extinction data center Etix
Sinorix CO2
Sinorix™ CO2 agent extincteur : CO2
Le dioxyde de carbone peut être stocké en haute pression (57 bars à 21°C), en phase liquide mais aussi en basse pression (21 bars à -20°C) dans des conteneurs réfrigérés. Le système est particulièrement adapté pour la protection d’objets et de faux planchers. Il peut aussi être utilisé dans des locaux contenant des produits alimentaires.
L’utilisation du CO2 en noyage total, dans des proportions recommandées pour l’extinction, rend l’atmosphère non compatible avec la vie dans les locaux.
Le dioxyde de carbone est un gaz inerte, incolore, inodore et sans saveur. Il est non-conducteur de l’électricité, ne craint pas le gel, n’est pas corrosif et ne salit pas les locaux dans lesquels il est émis.