Sinorix NXN - la nouvelle génération d'extinction naturelle

L'extinction à l'aide d'agents naturels vous offre une protection contre l'incendie dans le respect de l'environnement
Choisir des produits durables qui protègent l'environnement est une préoccupation essentielle pour nous tous. Nos solutions Sinorix permettent d'éteindre les incendies presque immédiatement, en minimisant les dommages potentiels. Sinorix utilise une gamme d'agents d'extinction inertes d'origine naturelle qui sont respectueux de l'environnement, offrent des propriétés d'extinction exceptionnelles contre tous les types d'incendie et ne laissent aucun résidu après leur activation.
Polyvalent, durable et économique
La gamme Sinorix NXN propose l’ensemble des agents extincteurs inertes existants actuellement. Parmi ceux-ci, l’Azote (IG-100) est l’agent de prédilection couvrant la majeure partie des cas de protection aux risques d’incendie. Il est complété par le CO2 dans certains cas, tels que la protection d’objet en milieu ouvert. Grâce à leur polyvalence, les agents inertes offrent une grande souplesse lorsqu'il s'agit d'adapter une solution aux besoins respectifs de vos applications spéciales. En plus d'être non polluants et conformes aux réglementations environnementales, les systèmes utilisant ces deux agents sont certifiés A2P conformément à la règle R13 du CNPP.
Sinorix NXN - La simplicité combinée à une technologie intelligente
Vos avantages en un coup d'œil
Faible empreinte carbone
Les agents extincteurs naturels sont respectueux de la couche d'ozone et ne sont donc pas soumis aux restrictions sur les "gaz à effet de serre" imposées par le Protocole de Kyoto. Contrairement à d'autres agents extincteurs, ils ne laissent aucun résidu après la décharge. Vous pouvez reprendre vos activités rapidement sans avoir à vous soucier du nettoyage dû à la diffusion de l'agent extincteur.
Dimensionnement et conception rapides
Nous utilisons les derniers outils numériques de conception des systèmes d’extinction, notamment la configuration programmée des systèmes, la fourniture des modèles BIM des produits, ou la fourniture automatique des rapports de dimensionnement des réseaux de diffusion.
Efficacité accrue de l'installation et de la maintenance
Sinorix NXN comprend un ensemble de composants système de conception nouvelle, qui offrent de nouvelles fonctionnalités ainsi qu'un potentiel de gain de temps et d'argent.
En offrant un processus d'assemblage simplifié, avec moins de composants et un assemblage manuel facile, Sinorix NXN réduit les efforts d'installation. En outre, le changement de bouteille est plus efficace, car la ligne pilote reste intacte pendant les travaux de maintenance.
Chaque projet a ses propres exigences
Sinorix NXN s'adresse à une série d'applications typiques, pour lesquelles les agents naturels constituent le choix optimal. Sous forme pure ou de composés mixtes, les agents extincteurs naturels vous offrent des caractéristiques exceptionnelles contre une grande variété de risques d'incendie.Téléchargements
Prêt à démarrer votre prochain projet ?
Pour un système d'extinction Sinorix NXN fiable, automatisé et durable.