Agents gazeux inhibiteurs

Agents gazeux inhibiteurs

Sinorix 1230, l'extinction automatique par agents gazeux inhibiteurs

Rapide et sèche, l'extinction automatique par gaz inhibiteur, protège idéalement les points névralgiques (tels que les salles informatiques, les centraux téléphoniques...). Le gaz inhibiteur de type Sinorix 1230 agit principalement par réaction chimique en refroidissant le foyer issus de la combustion. Il s'utilise en noyage total et nécessite une grande étanchéité du local.

Pour en savoir plus

Téléchargez la brochure

Gaz inhibiteur - Sinorix 1230

Le système Sinorix 1230 utilise des bouteilles pressurisées à l’azote sous 42 bars à 20°C. Le fluorokétone respecte totalement l’environnement :

  • pas d’action sur la couche d’ozone,
  • son potentiel de réchauffement climatique est égal à 1,
  • sa durée de vie dans l’atmosphère est faible (7 jours maximum).

 

Du fait de sa structure chimique et des valeurs testées, le Novec 1230 n’est pas sujet aux termes du Protocole de Kyoto ou à toute autre réglementation environnementale telle que la FGaz.

 

Le Novec1230 Fluid est un agent extincteur très efficace dans le cadre de la protection de volumes clos étanches.

 

Son émission en 10 secondes permet d’atteindre la concentration extinctrice en tout point du local protégé très rapidement et d’agir précocement sur un début d’incendie.

 

Le système Sinorix 1230 utilise des réservoirs en acier forgé de 7, 16, 32, 67 ou 80 litres avec un taux de chargement des réservoirs de 0,4kg/litre minimum et de 1,2 kg/litre maximum. Ce taux de chargement élevé associé à la faible concentration extinctrice nécessaire permettent de réduire l’encombrement du système d’extinction. Les installations peuvent être de type centralisé (bouteilles de 67 et 80 litres) avec ou sans vanne directionnelle ou de type modulaire.

Extinction silencieuse Novec 1230

Les risques d’incendie sont bien réels et ne doivent pas être négligés. Mais les risques ne s’arrêtent pas à l’incendie en lui-même. Les dégâts potentiels causés par une extinction automatique mal adaptée peuvent également être considérables. Nous vous proposons une offre unique de protection incendie spécifique à vos besoins. Notre solution d’extinction silencieuse préserve ainsi vos équipements informatiques en limitant les bruits et donc les risques de détérioration des disques durs lors de l’émission d’un gaz. 


La technologie d’extinction silencieuse protège de manière fiable les équipements informatiques et réduit le risque d’interruption d’activité après le déclenchement du système d’extinction. La buse silencieuse Sinorix constitue le cœur de cette technologie. Pour une protection fiable de petites salles de serveurs, la buse s’ajoute à des composants Siemens de grande qualité. Lorsqu’elle est combinée au système d’extinction Sinorix 1230, la buse silencieuse Sinorix garantit également une extinction silencieuse optimale dans les moyens et grands datacenters.

Contact

Contactez-nous

Nos experts se feront un plaisir de vous aider et de répondre à vos questions.