Applications spéciales

L'extinction automatique pour les applications spéciales
Grands volumes, armoires de process, machines outils, il existe toujours une solution pour répondre à vos besoins spécifiques.
Extinction automatique - Risques Spéciaux
Téléchargez notre brochure dédiée aux solutions d'extinction pour risques spéciaux.
Siemens Exxfire Connected
Le système Siemens Exxfire Connected offre une solution innovante, connectée et adaptée afin d’éviter la
perte de matières, de données et de production.
Il s’agit d’un système intégré de détection et d’extinction automatique d’incendie autonome et connectable.
Cet outil permet à lui seul de mener à bien les six étapes indispensables à la protection incendie de vos
infrastructures et son extinction est sans dommage pour vos équipements sensibles. En effet, l’extinction
de feu naissant se fait par la libération de l’azote créée par les générateurs de gaz froid. Chaque générateur
contient de l’azote solide qui se transforme en solution gazeuse lors de l’activation de la solution. La
production de gaz, à faible niveau de bruit, à pression ambiante et sans élévation de température n’interfère
pas sur l’intégrité des équipements.
Sinorix Mousse (agent extincteur eau et émulseur)
Sinorix™ Mousse offre une solution idéale aux applications spéciales nécessitant, en cas d’incendie, une extinction à la fois massive, rapide et sans effet dévastateur. La mousse refroidit le foyer, recouvre et entoure le feu d’une couche isolante interdisant la propagation de la chaleur et des gaz combustibles issus du foyer.
La grande fluidité de la mousse permet d’envahir rapidement la zone en feu et de contourner facilement les obstacles éventuels à son cheminement. Utilisant la plus faible quantité d’eau nécessaire pour une bonne constitution de la mousse, le système permet de submerger la totalité des espaces protégés, sans pour autant les inonder par un déluge d’eau susceptible de les endommager. Grâce à l’utilisation des meilleurs émulseurs, les performances du système sont assurées sur la durée. Les mousses sont non-agressives et non toxiques.
Sinorix Al deco
Le système d’extinction de protection d’objet protége principalement des machines-outils utilisant des liquides réfrigérants et des lubrifiants qui ne se mélangent pas avec de l’eau et qui sont susceptibles d’occasionner des départs d’incendie.
Le système est constitué d’un détecteur pneumatique linéaire sous pression permanente et d’un réservoir d’agent extincteur, le CO2. Le détecteur pneumatique linéaire est un tube qui va éclater sous l’effet d’une élévation de température. La perte rapide de pression dans ce tube garantit un déclenchement rapide de la vanne du réservoir de gaz carbonique.
Sinorix Poudre
Les poudres d’extinction sont des agents extincteurs très efficaces et rapides. L’effet extincteur brutal tri-dimensionnel du nuage de poudre découle de l’effet d’inhibition puis de l’effet d’étouffement.
La formation de couches fondantes sur les combustibles incandescents empêche la diffusion d’oxygène atmosphérique dans le foyer de l’incendie, le réchauffement de ses environs et les retours de flammes. Le composant le plus courant est le borax. La granulométrie de la poudre extinctrice joue également un rôle important et doit représenter un compromis entre des surfaces spécifiques élevées et les difficultés d’écoulement et de conservation de poudres trop fines. Des granulométries de 10 à 100 μm et des surfaces spécifiques de l’ordre de 2 à 3 000 cm2/g sont généralement satisfaisantes.
Les poudres sont efficaces à l’air libre et ne présentent aucun danger sur les personnes. Elles sont insensibles au gel et peuvent être utilisées en présence de courant électrique.