SIGRA, notre solution d'analyse des fichiers de perturbographie

SIGRA est un outil d’analyse des enregistrements de perturbographie qui accepte tous les fichiers au format COMTRADE.
Caractéristiques et fonctionnalités
L’évaluation des fichiers de perturbographie est disponible sous plusieurs formes graphiques :
- courbe du temps : afin de visualiser l’historique des valeurs de tension et de courant – les entrées/sorties binaires vous renseignent sur les causes du déclenchement,
- diagramme circulaire : pour visualiser les caractéristiques d’un défaut du point de vue du niveau d’impédance. Les protections SIPROTEC vous renseignent sur comment le défaut s’est développé dans une zone distante,
- diagramme vectoriel : il indique le déphasage de tension,
- représentation des harmoniques : celle-ci va vous permettre d’affiner les valeurs de seuils.
SIGRA possède un configurateur de réseau vous permettant de rapatrier, sur un PC, les enregistrements de perturbographie de tous les relais de protection de votre installation à la condition qu’ils supportent le format COMTRADE.
Avec l’éditeur graphique, vous avez la possibilité de créer autant de vues personnalisées que vous le souhaitez, une vue pouvant contenir 4 représentations graphiques différentes. Dans les graphiques, les lignes ou les barres peuvent être paramétrées de la couleur et de l’épaisseur de votre choix. Ces vues personnalisées sont sauvegardées sous forme de profils pour une utilisation ultérieure.
La fonction glisser-déposer est très utile pour insérer un graphique dans un rapport. Cette même fonction vous permet de copier des valeurs dans un tableur. L’export de données est alors très intuitif.
Allié à un localisateur de défaut installé à chaque extrémité de la ligne, SIGRA vous permet de localiser un défaut hors-ligne à quelques mètres près.
Essayez DIGSI 5 : une version gratuite 30 jours est disponible en téléchargement.
DIGSI 5 est vendu avec ou sans SIGRA en licences pour 1, 5 ou 10 PC. SIGRA peut également être acquis séparément.