Surveillance des lignes moyenne tension

SICAM FCM (Feeder Condition Monitor) est un indicateur de court-circuit et de défaut homopolaire avec ou sans indication directionnelle. Il fonctionne avec des algorithmes de protection et s’appuie sur la technologie des capteurs basse consommation (LoPo) conformes à la norme CEI 61869-10/11. Son interface de communication intégrée assure la transmission de valeurs mesurées afin d’assurer une évaluation précise de l’état du réseau de distribution.