Campus Vodafone à Düsseldorf, Allemagne
Vodafone est une entreprise de télécommunications multinationale britannique, dont le siège social est situé à Londres. Deuxième entreprise de télécommunications mobiles au niveau mondial, elle possède et exploite des réseaux dans 21 pays et établit des partenariats dans plus de 50 autres pays.Le défi à relever
Les entreprises de télécommunications jouent un rôle essentiel au niveau des infrastructures. Par conséquent, les exigences en termes de sécurité et de protection incendie sont bien plus élevées que dans les immeubles de bureaux traditionnels. Pour la conception de son nouveau campus administratif à Düsseldorf, Vodafone avait besoin d'une solution de sécurité professionnelle, intégrée, complète et s'inscrivant dans la durée. Au cours de la procédure de recherche du partenaire idéal, la société a réalisé que les processus de sécurité de bout en bout exigeaient un haut niveau d'intégration (des capteurs sur le terrain au système de gestion).
La solution
Siemens a mis en œuvre une solution de sécurité et de protection incendie dotée de systèmes de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et d'alarme intégrés connectés à un centre de contrôle de la sécurité pouvant commander et superviser simultanément tous les systèmes. Vodafone a décidé de déployer et d'exploiter un système de verrouillage et de contrôle d'accès utilisant un terminal unique avec la technologie Near Field Communication (NFC), reléguant ainsi au passé les transpondeurs et les clés. Grâce à cette technologie, les autorisations d'accès sont stockées sur un téléphone portable équipé d'une carte SIM NFC. Dans cette perspective, Siemens avait déjà ajouté des fonctions NFC aux lecteurs de carte et cylindres de fermeture sur le campus.
Pour la conception des systèmes de vidéosurveillance, Siemens a adapté et intégré de nouvelles approches innovantes, notamment la surveillance extérieure en ayant recours à des patrouilles virtuelles ainsi que la surveillance des entrées du bâtiment et des zones sensibles. Dès qu'un mouvement est détecté ou qu'une personne non autorisée pénètre dans une zone sécurisée, la caméra enregistre les images correspondantes et les transmet au centre de sécurité.
Avantages
Ce système en temps réel déployé sur le Campus Vodafone renforce la sécurité du site grâce à un fonctionnement plus intuitif pour le personnel en charge de la sécurité. Le nombre de moniteurs dans le centre de contrôle est limité et tous les postes de travail de la salle de commande sont interconnectés. L'entreprise tire avantage de cette solution : la transmission des données d'accès s'effectue par l'intermédiaire de protocoles sécurisés sur des lignes de données ou sans fil et la gestion de ces données est assurée par des salariés de Vodafone depuis des postes opérateurs. Ce système est à la fois simple et sécurisé.