Le Château des ducs de Bretagne et son musée à Nantes

Les systèmes de gestion de Siemens font du château des ducs de Bretagne un endroit idéal pour préserver le patrimoine français.
Un lieu idéal pour s'émerveiller

Le Château des ducs de Bretagne et son musée

Implanté dans le cœur historique de la ville de Nantes, dans le quartier médiéval du Bouffay, le Château des ducs de Bretagne est classé monument historique depuis 1862. Forteresse et palais breton des bords de Loire, le monument actuel comporte des bâtiments allant du XVème au XVIIIème siècle et accueille le musée d’histoire de Nantes. Conçu il y a 10 ans, ce dernier a évolué en 2016 après un important chantier de rénovation. 1150 objets et œuvres y sont exposés.

Défi

Nantes Métropole a souhaité renouveler les équipements techniques devenus obsolètes pour maintenir la sécurité des visiteurs et le confort thermique des quelques 1150 objets et œuvres exposés, tout en garantissant l'intégrité de ce patrimoine architectural unique. Siemens a su apporter une réponse globale et des solutions sur-mesure pour la gestion et la conservation de ce patrimoine.

Solution

Le projet a été engagé bien en amont avec l’agence locale Siemens, l’équipe technique du

château et l’équipe technique du mainteneur des installations de CVCD (chauffage – ventilation

– climatisation – désenfumage) IDEX. Elles ont étudié avec précision les besoins et contraintes du site et de chaque typologie de pièce (salles d’exposition, réserves, bureaux et restaurant) afin de pré-programmer les automates du système GTB (Gestion Technique du Bâtiment).

Ainsi, les nouveaux capteurs et les sondes sélectionnés permettent de mesurer et de réguler très précisément la température et l’hygrométrie dans toutes les salles d’exposition et les réserves, afin de préserver les oeuvres dans les meilleures conditions, de jour comme de nuit. Les espaces accueillant le public et le personnel ont également été pourvus de thermostats à programmation horaire pour assurer le confort des occupants et optimiser la consommation énergétique. Des solutions IP ont été privilégiées pour les équipements de confort afin d’utiliser le moins de câblage possible.

Côté sécurité incendie, les bâtiments sont équipés d’un Système de Sécurité Incendie de catégorie A, constitué d’une centrale de mise en sécurité STT20 et de détecteurs incendie sans fil, thermiques, optiques et linéaires. Le matériel devant s’intégrer, pour des raisons esthétiques, de manière cohérente et discrète aux installations existantes, une attention particulière a été portée sur le modèle. La plupart ont été peints afin de se fondre totalement dans le décor. Les travaux ayant par ailleurs été réalisés en milieu occupé, pour ne pas gêner les activités courantes du site, la dépose du matériel existant et la pose du nouveau ont été organisées par phases. L’hyperviseur multi-métiers Siemens DesigoTM CC a été mis en place pour surveiller en temps réel les consommations énergétiques ainsi que les données de température et d’hygrométrie. DesigoTM CC a par ailleurs été personnalisé pour répondre aux besoins du client comme de l’exploitant. Ces derniers partageant le même outil et les mêmes informations en toute transparence.

Bénéfices

Grâce à cette solution, le musée est en mesure de présenter ces informations aux propriétaires des oeuvres prêtées lors de nouvelles expositions. La plateforme DesigoTM CC facilite également l’accès à l’information sur chacune des installations techniques et permet de répondre de façon réactive et adaptée aux événements et alarmes. L’intégration progressive d’autres disciplines (incendie, vidéo surveillance, gestion de l’éclairage…) est prévue d’ici 2020.

Cette intégration permettra à chaque utilisateur (clients, agents de sécurité, équipes techniques, exploitant) de visualiser l’ensemble des fonctionnalités métiers sur une seule interface graphique.

Contact

Prenez contact avec nous

Nos experts se feront un plaisir de vous aider et de répondre à vos questions.

Vous souhaitez des informations complémentaires:

Contactez-nous