Le data center Citigroup de Francfort, Allemagne
Citigroup, dont le siège se trouve à New York, est une banque mondiale de premier plan généralement connue sous le nom de Citi, qui compte environ 200 millions de comptes clients et exerce ses activités dans plus de 160 pays et juridictions. Les opérations de la banque à Francfort se concentrent sur les services bancaires aux entreprises et d'investissement. En 2008, Citigroup a lancé le Frankfurt Data Center (FDC). Grâce en partie aux solutions de Siemens, le bâtiment a obtenu la médaille de platine du « Leadership in Energy and Environmental Design » (LEED) un an seulement après son ouverture, faisant du FDC l'un des centres de données les plus économes en énergie dans le monde.Challenge
La disponibilité et la fiabilité sont les priorités absolues d'un centre de données comme le FDC. Cela nécessite une alimentation électrique sans coupure et redondante, une technologie de sûreté et de sécurité intelligente et une gestion technique fiable qui refroidit et conditionne l'air en fonction de la demande, empêchant ainsi les serveurs de surchauffer.
Solution
Dans le bâtiment lui-même, les solutions de Siemens ont été intégrées pour l'automatisation, la technologie de sécurité et l'alimentation électrique. Une double alimentation électrique du fournisseur d'énergie Mainova, la duplication des tableaux de distribution basse et moyenne tension en aval avec des commutateurs et des barres omnibus de Siemens ainsi qu'une double technologie de refroidissement assurent une redondance maximale.
Avantages
En cas de panne de courant, deux blocs d'alimentation sans coupure indépendants et l'alimentation de secours prendraient le relais, assurant une alimentation continue pendant au moins 72 heures. Cela signifie que le FDC répond à la norme Tier IV décernée par l'Uptime Institute pour une redondance maximale et une disponibilité de 99,995 %. Le système de gestion technique Desigo de Siemens joue un rôle central pour maintenir une efficacité énergétique élevée et respecter les normes de la certification LEED. De plus, la gestion technique permet la commande individuelle et la surveillance continue des technologies de chauffage, de ventilation et de refroidissement.