Le siège social de Derichebourg Multiservices
Conçue dans les années 1970, l'emblématique pyramide inversée de Créteil (94) a été réinvestie par l'entreprise pour rassembler ses équipes réparties en Ile-de-France. Présente dans 6 pays avec au total 36 000 collaborateurs, Derichebourg Multiservices avait besoin d'un nouveau siège social respectant sa démarche environnementale.Challenge
Derichebourg Multiservices s'adresse à divers secteurs d'activités et propose une gamme trés variée de prestations de service : maintenance multitechnique, télésécurité, manutention, accueil, propreté, facility management, éclairage public... Toutes ses équipes étaient dispersées sur différents sites en Ile-de-France, au moment de les rassembler l'objectif était d'adopter une véritable démarche environnementale. Celle-ci s’inscrit dans le cadre légal du décret tertiaire, qui impose aux entreprises de réaliser 40 % d’économies d’énergie d’ici 2030. Or, dans le secteur tertiaire, le poste d’éclairage à lui seul peut représenter 10 à 15 % des consommations.
Solution
Réaliser des économies d’énergie grâce aux capteurs IoT Enlighted.
L’entreprise a fait appel au concepteur de projets d’éclairage Le Studio Led, qui accompagne ses clients BtoB dans la mise en œuvre de projets clé en main de modernisation de l’éclairage en LED. Afin d’allier économies financières, performance environnementale et satisfaction de l’usager, Le Studio Led intègre depuis plusieurs années les capteurs IoT Enlighted de Siemens dans ses solutions d’éclairage. Ces capteurs collectent des données en continu, qui peuvent être analysées pour effectuer un pilotage et un suivi détaillé des consommations énergétiques.
Aprés des études d'éclairage et de dimensionnement réalisées par Le Studio Led, le nombre de luminaires à été divisé par deux. Ainsi à ce jour, les trois derniers étages de la tour sont équipés de 1 200 points lumineux intégrant les capteurs IoT Enlighted de Siemens. Leur technologie sans fil a permis de les installer en seulement un mois et demi, tenant compte d’un plafond aux fortes contraintes architecturales.
Au-delà du passage à une technologie LED basse consommation, l’un des enjeux majeurs pour réaliser des économies en matière d’éclairage est de mieux éclairer, uniquement où et quand l’usager en a réellement besoin. Pour cela, l’intégration de capteurs IoT fait toute la différence. Ils permettent de piloter intelligemment l'éclairage pour réaliser jusqu’à 93 % d’économies d’énergie sur ce poste.Corinne Grapton, Présidente de Le Studio Led
Avantages
Grâce à cette technologie, Derichebourg Multiservices est aujourd’hui en mesure de suivre précisément sa consommation énergétique via une plateforme de pilotage. Les données sont également remontées sur la plateforme OPERAT, développée par l’Ademe (Agence de la transition écologique) afin de permettre aux acteurs concernés par le décret tertiaire de suivre et de vérifier l’atteinte de leurs objectifs.
De nouveaux cas d'usage à exploiter
Au-delà du suivi de la consommation énergétique, Derichebourg Multiservices réfléchit déjà à élargir à d’autres champs d’action son utilisation de toutes les données recueillies par Siemens. En effet, la collecte des données permet de détecter toute modification d'environnement ou d'occupation des locaux et de réagir en temps réel à l'évolution des besoins.
Ainsi, Derichebourg Multiservices prévoit notamment d’utiliser le reporting des données pour suivre l’occupation des bureaux, de manière à organiser les services de nettoyage en fonction des besoins réels.
Les données pourront également permettre d’optimiser l’accueil des arrivants externes, le rendre plus confortable ou encore renforcer la sécurité sur site. A terme, l’entreprise souhaite capitaliser sur ces nouveaux usages pour les intégrer à son offre de service.
Dans le cadre de nos activités de prestation de services, l’étendue des possibilités qu’offrent les capteurs IoT représente une formidable opportunité de développement. Non seulement nous agissons sur notre propre consommation, mais nous bénéficions également d’une vitrine à taille réelle de leur utilisation pour proposer des services complémentaires à nos clients, pour nos activités de télésurveillance ou de propreté par exemple.Silvine Thoma, Chargée de Communication chez Derichebourg Multiservices